제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

비전 센서 스타터 키트

'비전 센서 스타터 키트'를 50% 할인의 특별 할인*으로 만나보세요.

비전센서를 사용하면 자동화 생산에서 광학 품질 관리가 그 어느 때보다 쉬워집니다. 설치와 구성이 쉬운 화상 처리 기능을 갖춘 비전센서는 최신 생산 시스템에서 최고의 품질과 뛰어난 유연성에 대한 증가하는 요구 사항을 충족합니다.

장점

  • 다음과 같은 생산 라인 최적화를 위한 종합적인 비전 툴:
    물체 유무 제어, 물체 확인, 1D/2D 코드 판독, BLOB 툴, 에지 분석 등 다양한 기능을 제공합니다.

  • 플러그 앤 플레이:
    통합 웹 애플리케이션 덕분에 구성을 위한 소프트웨어 설치가 필요 없습니다.

  • 강력한 조명:
    디바이스에 통합되어 있습니다.

  • 컴팩트하고 내구성이 뛰어납니다:
    작은 공간과 열악한 환경에 이상적입니다.

  • 손쉬운 통합:
    IO-Link, Profinet 또는 EtherNet/IP, TCP, UDP를 지원합니다.

  • 다양한 용도:
    라벨 검사, 부품 검사, 포장, 자동차, 식품, 제약 산업 등의 품질 관리에 적합합니다.

  • 미래 지향적:
    생산 최적화를 위한 최신 데이터 인터페이스 MQTT 및 REST API와 상태 모니터링.

스타터 키트 - 특별한 기회

특별 할인*을 통해 스타터 키트의 비전센서를 쉽게 테스트할 수 있습니다. 작동에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다:

  • 비전센서 1개

  • 전원 공급 장치 1개

  • 이더넷 케이블 1개

  • 기계식 마운팅 브래킷 1개

  • 설치 및 기능 개요를 위한 빠른 시작 QR코드

설치 및 설정을 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다. 모든 정보는 스타터 키트에 포함되어 있으며 추가 적용 가능성 및 기능에 대한 자세한 내용은 여기에서 동영상으로 바로 연결되는 링크를 찾을 수 있습니다:

BVS 비전센서 및 BVS IdentSensor - 설정 및 연결

BVS 비전센서 - 프레즌스 체크

BVS VisionSensor 및 BVS IdentSensor - 이미지 획득 및 검사 프로그램

발루프 비전센서 - 로케이터

BVS 비전센서 - 밝기 툴

BVS 비전센서 및 BVS IdentSensor - 설정 및 연결

이 비디오는 BVS VisionSensor를 연결하고 설정하는 방법과 웹앱 인터페이스의 요소를 보여줍니다.

BVS 비전센서 - 프레즌스 체크

이 비디오에서는 프레즌스 체크 도구를 소개하고 기능을 설명하며 도구 사용 방법을 보여줍니다.

BVS VisionSensor 및 BVS IdentSensor - 이미지 획득 및 검사 프로그램

이 동영상은 자동 설정을 통해 센서를 설정하는 방법과 검사 프로그램을 생성하는 방법을 보여줍니다.

발루프 비전센서 - 로케이터

이 동영상에서는 로케이터 툴과 로케이터의 기능 및 작동 방식을 소개합니다.

BVS 비전센서 - 밝기 툴

이 비디오에서는 밝기 도구와 그 기능 및 작동 방법을 소개합니다.

BVS 비전센서 및 BVS IdentSensor - 설정 및 연결

BVS 비전센서 - 프레즌스 체크

BVS VisionSensor 및 BVS IdentSensor - 이미지 획득 및 검사 프로그램

발루프 비전센서 - 로케이터

BVS 비전센서 - 밝기 툴


가장 빠른 방법비전센서스타터 키트- 지금 바우처 코드* "BVS_Starter_Kit_50"을 사용하세요! 사용 방법은 다음과 같습니다.


제품 선택

웹샵에서 검색하시거나 또는 아래의 VisionSensor 스타터 키트(BAV003E)를 선택하세요.


장바구니에 추가

마이 발루프에 로그인하여 스타터 키트를 장바구니에 바로 추가합니다.


바우처 코드 추가

장바구니 페이지로 이동하여 바우처 코드 "BVS_Starter_Kit_50"을 사용합니다.


결제하기

원하는 제품을 장바구니에 담았으면 결제 방법을 선택하여 결제합니다.

BAV003E

비전센서 스타터 키트

BAV003E

비전센서 스타터 키트

어플리케이션
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
코드 도구
오류 제어
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED red
인터페이스
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE

* 할인 코드는 스타터 키트 하나에만 사용할 수 있으며, 고객 및 회사당 한 번만 사용할 수 있다는 점에 유의하세요.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니