Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Miniaturyzacja

Bardzo małe rozmiary - aplikacje w ograniczonych warunkach przestrzennych

Miniaturyzacja

Automatyka przemysłowa wymaga coraz większej miniaturyzacji podzespołów. Potrzebne są do tego możliwie małe, lekkie i jednocześnie bardzo wydajne elementy. Miniaturowe czujniki Balluff spełniają te wymogi.

Czujniki Balluff dzięki miniaturowym formom konstrukcyjnym i maksymalnej wydajności zapewniają możliwość realizacji wielu skomplikowanych aplikacji. Dla użytkownika oznacza to zwiększenie elastyczności.

Balluff oferuje miniaturowe czujniki indukcyjne, optoelektroniczne, magnetyczne, pojemnościowe oraz ultradźwiękowe w zależności od możliwości wykorzystania w danym procesie technologicznym. Dla każdej rodziny czujników dostępne są kompaktowe sprzęgła indukcyjne, niewielkie moduły fieldbus oraz RFID w wersjach miniaturowych.

Istotnym parametrem jest również niska masa samego czujnika, która ma ogromne znaczenie w przypadku instalacji np. w manipulatorach na liniach produkcyjnych, gdzie występują bardzo szybie takty pracy. Miniaturyzacja czujników pozwala na oszczędność miejsca oraz stwarza nowe możliwości instalacji w gęsto upakowanych przestrzeniach montażowych maszyn.

Miniaturowe czujniki Balluff gwarantują wysoką precyzję i zapewniają wymaganą niezawodność.


Miniaturowe czujniki indukcyjne

Wydajne i kompaktowe, przeznaczone do odczytu pozycji w trudnych warunkach
Miniaturowe czujniki indukcujne zapewniają możliwość odczytu pozycji w trudnym otoczeniu i w bardzo ciasnych przestrzeniach.Zawierają kompletną elektronikę, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie zwenętrznych wzmacniaczy.

Ich niewielka masa, zaledwie 0,7 g pozwala na realizowanie aplikacji z ekstremalnymi przyspieszeniami. Dzięki temu można w prosty sposób wdrożyć zastosowania typu Pick-and-Place. Miniaturowe czujniki indukcyjne marki Balluff są proste w instalacji nawet w przypadku zabudowy w ciasnych przestrzeniach. Miniaturyzacja czujników otwiera drogę do pełnej kontroli procesów, które do tej pory nie mogły zostać w pełni zautomatyzowane. Ponadto producenci maszyn mogą jeszcze bardziej miniaturyzować swojeprodukty.

Balluff oferuje miniaturowe czujniki indukcyjne o wyjątkowo małej średnicy: 3 mm, 4 mm i 5 mm. Nasze kompaktowe czujnikio długości obudowy zaledwie 6 mm są najkrótszymi czujnikami indukcyjnymi na runku.


Miniaturowe czujniki optoelektroniczne

Precyzyjne rozpoznawanie drobnych elementów z odległości do 3 m
Miniaturowe czujniki optoelektroniczne marki Balluff są właściwym wyborem, gdy trzeba precyzyjnie wykrywać drobne elementy w ograniczonych warunkach przestrzennych a przy tym ważny jest duży zasięg działania. Omawiane czujniki pracują całkowicie niezawodnie w zakresie od jednego milimetra do trzech metrów.

Dzięki dużej różnorodności wariantów obudowy czujników możliwe jest dobranie rozwiązania do prawie każdej aplikacji, zapewniając przy tym dużą swobodę konstrukcyjną. Przemyślana technologia laserowa, jednolite światło czerwone lub innowacyjna technologia Pinpoint zapewniają wysoką dokładność procesową. Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła niezawodnie eliminują czynniki zakłócające.

Ponadto miniaturowe czujniki optoelektroniczne są bardzo proste w obsłudze.


Miniaturowe czujniki pojemnościowe

Wykrywanie obiektów niezależnie od czynników zewnętrznych i właściwości obiektu
Miniaturowe czujniki pojemnościowe są właściwym wyborem do pomiarów w trudnych warunkach, gdzie pył, refleksy świetlne lub właściwości i kolor obiektu mogłyby wpłynąć na rezultat.

Z nadzwyczajną precyzją kontrolują wysokość sztapli oraz wykrywają ciała stałe i ciecze. Oprócz bezpośredniego kontaktu czujniki działają takżeprzez ścianki pojemników ze szkła lub tworzyw sztucznych o grubości do 4 mm. Miniaturowe czujniki pojemnościowe można wyregulować w prosty sposób za pomocą osobnego wzmacniacza

Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej umożliwia zastosowanie czujników również w utrudnionych warunkach. Dodatkowo aktywna powierzchnia z Teflonu® sprawia, że te czujniki są wyjątkowo odporne. Dzięki płaskiej, tarczowej formie konstrukcyjnej zajmują bardzo mało miejsca, zapewniając jednocześnie dużą odległość działania.


Miniaturowe czujniki ultradźwiękowe

Uniwersalne zastosowanie do pomiaru odległości i ustalania pozycji
Nasze małe czujniki ultradźwiękowe w prostopadłościennej obudowie pracują z bardzo wysoką rozdzielczością i przekonują swoją dokładnością. Do trudnych zadań pomiarowych czujniki BUS R06K1..02/007 und BUS R06K1..02/015 mogą zostać wyposażone dodatkowo w nasadkę kierunkową. Umożliwia to pomiar w nawiertach i otworach o średnicy powyżej 5 mm.

Czujnik BUS R06K1..02/015 przekonuje krótkim opóźnieniem reakcji i wysoką częstotliwością przełączania rzędu 125 Hz. Dzięki temu doskonale nadaje się do niezawodnego zastosowania w szybkich procesach.

Możliwa jest także równoczesna eksploatacja nawet dziesięciu czujników w najbardziej ograniczonej przestrzeni dzięki wejściu synchronizacyjnemu. Różnorodność wariantów obejmującawyjście cyfrowe lub analogowe, wyjście prądu lub napięcia w pięciu zakresach roboczych zapewnia prawie nieograniczone możliwości zastosowania.


Enkoder magnetyczny

Bezwzględny system pomiarowy do krótkich skoków
Niedokładność i przesunięcia tolerancji wpływają negatywnie na jakość produkcji. Z pomocą przychodzą tu systemy pomiaru bezpośredniego. Ustalają aktualną pozycję bezpośrednio na sankach lub w punkcie obciążenia.

Enkoder magnetyczny BML-S1H marki Balluff dokonuje pomiaru w bardzo dynamicznych zastosowaniach w sposób bezwzględny i dokładny. Ponadto pracuje na zasadzie bezdotykowej a więc nie podlega zużyciu. Zewnętrzne czynniki, takie jak zanieczyszczenia czy temperatura nie mają na niego wpływu. Dzięki bezkonkurencyjnie małej głowicy czujnika system jest idealnym rozwiązaniem do prowadnic liniowych, zastosowań Pick-and-Place, napędów z sygnalizacją zwrotną czy spawania wibracyjnego.


Kompaktowe sprzęgła indukcyjne

Sprzęgło IO-Link do szybkich połączeń bezdotykowych
Sprzęgło indukcyjne IO-Link marki Balluff w kompaktowej obudowie o rozmiarach 40x40 jest idealnym rozwiązaniem dla robotyki. Łączy w sobie możliwość szybkiej zmiany formatu, brak podatności na zużycie i dużą elastyczność. Mechaniczne styki stają się zbędne, ponieważ sprzęgła indukcyjne przesyłają sygnały bezdotykowo.

Dzięki złączu IO-Link kompaktowego sprzęgła indukcyjnego instalacja jest wyjątkowo prosta, ze względu na proste i szybkie okablowanie.

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.