- Wszystkie rozwiązania Matrix Vision teraz pod marką Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitorowanie stanu
- IO-Link: Inteligentne rozwiązania dla nowoczesnej automatyki
- Smart Automation and Monitoring System
- Kompleksowe rozwiązania i komponenty do automatyzacji spawania
- Surowe warunki produkcyjne
- Miniaturyzacja
- Ustalanie poziomu
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zapewnienie jakości
Monitorowanie stanu
Ciągłe monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i procesów
Przestań zgadywać, działaj świadomie
Systemy monitorowania stanu i ich komponenty przyczyniają się do wydajnej i bezawaryjnej pracy maszyn i całych ciągów technologicznych. Dzieje się tak dlatego, że można podejmować świadome decyzje dotyczące przyszłości w oparciu o aktualny stan - bez konieczności polegania na zwykłych spekulacjach.
Lepsza wydajność:
Zwiększenie dostępności maszyn
Wyższa jakość produkcji
Zwiększona żywotność systemu
Bardziej wydajne monitorowanie
Redukcja kosztów:
Redukcja kosztów napraw
Redukcja kosztów konserwacji i serwisu
Redukcja zapasów części zamiennych
Optymalizacja procesu:
Świadome planowanie
Łatwa i szybka wymiana części
Prosta identyfikacja uszkodzeń
Twórz wartość dodaną dla swoich klientów jako producent OEM:
Zmniejszenie kosztu serwisu
Poprawa jakości maszyn
Zakłóceń w procesie produkcji spowodowanych nieplanowanymi przestojami można uniknąć dzięki zastosowaniu odpowiednich czujników. Czujniki monitorujące stan, takie jak czujniki temperatury, ciśnienia, wibracji czy poziomu, dostarczają danych na temat stanu całego systemu. Jeśli są one przetwarzane i właściwie wykorzystywane, dostarczają cennych informacji i umożliwiają konserwację zapobiegawczą.
Zalety monitorowania stanu
Systemy ciągłego monitorowania stanu umożliwiają szybsze rozpoznawanie zmian, takich jak zużycie poszczególnych komponentów lub zmniejszona wydajność. Pozwalają również lepiej zarządzać konserwacją maszyn.
Optymalizuje to proces konserwacji, a także zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Ponadto awarie są przewidywalne, co pozwala uniknąć lub zminimalizować opóźnienia w produkcji i związanych z tym kosztów.
Ponadto dane i kompleksowe informacje dostarczane przez systemy monitorowania stanu urządzeń otwierają możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowych i cenowych dla tworzonych maszyn i systemów.
Produkuj wydajniej
Mniej przestojów
Pierwszy krok w kierunku konserwacji predykcyjnej
Bezpieczeństwo pracowników
Pięć faktów, które zwiększą produkcję
Wciąż zgadujesz czy masz już doświadczenie z monitorowaniem stanu? Przygotowaliśmy dodatkowe informacje na ten temat i chcielibyśmy je udostępnić - w oparciu o Twoją wiedzę.
Dla początkujących: Rozpocznij budowanie swojej wiedzy od 5 najważniejszych faktów na temat monitorowania stanu i dowiedz się o podejściach do konserwacji i gromadzenia właściwych danych. Odpowiadamy również na często zadawane pytanie dotyczące kompromisów między kosztami i korzyściami oraz przedstawiamy przykładowe obliczenia zwrotu z inwestycji - wszystko to znajdziesz w naszym arkuszu informacyjnym PDF.
Dla zaawansowanych: Pogłęb swoją wiedzę o więcej szczegółów. Przykładowe zastosowania pokazują, gdzie i w jaki sposób monitorowanie stanu może przynieść realne korzyści. A nasz prosty przewodnik może pomóc w wyborze odpowiedniego rozwiązania i czujnika do indywidualnych wymagań - wszystko to znajdziesz w cyfrowym białej księdze.
Nie jesteś pewien swojego poziomu wiedzy? Skorzystaj z naszej samooceny z zaledwie sześcioma pytaniami, a my prześlemy Ci odpowiednie treści w oparciu o Twoje odpowiedzi.
Balluff Condition Monitoring: kompleksowe portfolio, które wyznacza standardy
Dzięki szerokiemu portfolio oferujemy odpowiednie rozwiązania do wydajnej analizy danych maszynowych: od czujników dostarczających dodatkowe dane do skutecznego monitorowania stanu za pośrednictwem IO-Link, poprzez standardowe systemy i oprogramowanie z rozbudowanymi opcjami analizy, aż po całościowe zindywidualizowane rozwiązania. Od oceny, przez koncepcji, aż po wdrożenie - jesteśmy właściwym partnerem od samego początku i chętnie towarzyszymy w drodze do monitorowania stanu.
Nasi klienci na co dzień rozwiązują złożone problemy w produkcji przemysłowej. Naszym celem jest ułatwienie i usprawnienie ich pracy. Nasze czujniki dostarczają cennych danych o maszynach, co zwiększa niezawodność procesu i umożliwia wprowadzenie znaczących ulepszeń. Nasi klienci korzystają z naszych rozwiązań od wielu lat - od prostych do złożonych systemów. Chętnie wesprzemy Cię w realizacji Twojego projektu.
Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff
Nasza technologia dla Ciebie

Wykrywanie stanu, analiza, diagnostyka:
Oprócz swoich podstawowych funkcji, takich jak pomiar odległości lub wykrywanie obiektów, komponenty systemu Smart Automation and Monitoring System (SAMS) dostarczają danych o stanie urządzeń takich jak wibracje, temperatura, nachylenie lub godziny pracy. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że dzięki standardowi komunikacji IO-Link potrzebne dane są dostępne w jednakowy sposób wtedy, gdy ich potrzebujesz.
Dowiedz się więcej o funkcjach i komponentach rozwiązania Smart Automation and Monitoring System

Inteligentny czujnik do monitorowania stanu maszyn i urządzeń
Oprócz komponentów SAMS, Balluff oferuje również wielofunkcyjne czujniki monitorowania stanu (BCM) z zintegrowanym wstępnym przetwarzaniem danych. Dzięki specjalnym algorytmom, na przykład łożyska toczne mogą być stale monitorowane, a zdefiniowane wartości graniczne poinformują o przekroczeniu stanów alarmowych - bez konieczności przesyłania ogromnych ilości danych do systemów nadrzędnych. Inteligentne czujniki dostarczają danych o stanie, które można wykorzystać do optymalizacji kosztownych kontroli prewencyjnych.
Wiele mierzonych zmiennych w jednym urządzeniu: wibracje, temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza
Zintegrowane moduły oceny z konfigurowalnym wstępnym przetwarzaniem danych
Rozbudowane algorytmy monitorowania drgań w zakresie czasu i częstotliwości (FFT)
Szybki montaż i łatwa konfiguracja poprzez IO-Link
Elastyczna konfiguracja danych procesowych do jednoczesnej transmisji kilku zmiennych.
Funkcje samokontroli czujnika
Kompaktowa konstrukcja
Condition Monitoring Toolkit (CMTK)
Dzięki Condition Monitoring Toolkit (CMTK) oferujemy kompletne rozwiązanie do monitorowania stanu maszyn i instalacji. CMTK zawiera wszystko, czego potrzebujesz: od czujników po system akwizycji i archiwizacji danych wraz z wbudowanych oprogramowaniem do wizualizacji. Dzięki kompatybilności ze wszystkimi czujnikami IO-Link i intuicyjnemu oprogramowaniu, CMTK jest niezwykle elastyczny i łatwy w użyciu. Oznacza to, że możesz wdrożyć swoje rozwiązanie do monitorowania stanu w ciągu zaledwie kilku minut, aby dostosować je do swoich wymagań.