Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czy naprawdę musimy komplikować dobór czujników optycznych?

Proste podejście do wyboru odpowiedniego czujnika - bez nadmiernej inżynierii.

16 Marzec 2026 | 15:19 Zegar

Czas czytania: minuty

Czujniki fotoelektryczne są kluczowymi elementami automatyki przenośników. Wraz z rosnącą liczbą dostępnych funkcji pojawia się jednak coraz częściej pytanie: jaki poziom funkcjonalności jest rzeczywiście potrzebny – i w którym momencie dodatkowa złożoność przynosi realną wartość aplikacyjną?

Nowe spojrzenie na dobór czujników w automatyzacji przenośników

W nowoczesnych systemach przenośnikowych coraz częściej stosuje się czujniki fotoelektryczne o rozszerzonej funkcjonalności. Oferują one zdalną parametryzację, wbudowane funkcje diagnostyczne oraz możliwość komunikacji cyfrowej. Choć rozwiązania te mogą znacząco ułatwić uruchomienie i późniejsze utrzymanie systemu, rodzą jednocześnie fundamentalne pytanie: czy są one konieczne w każdej aplikacji?

Aby to przeanalizować, warto odnieść się do typowego przypadku zastosowania – detekcji kartonów na przenośniku.
W tym przypadku podstawowe wymagania pozostają proste:

  • niezawodna i stabilna detekcja

  • niezależność od koloru oraz właściwości powierzchni obiektu

  • prosty montaż i łatwa regulacja

  • szybka wymiana w przypadku awarii

Są to cechy, które klasyczne czujniki od lat realizują w sposób sprawdzony i niezawodny.

Gdy dodatkowe funkcje wiążą się z dodatkowymi kosztami

Zaawansowane czujniki optyczne oferują użyteczne funkcje, jednak wiążą się również z pewnymi kompromisami.
Ich wymiana lub ponowna konfiguracja często wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy niż w przypadku podstawowych modeli, gdzie zazwyczaj wystarcza przepięcie przewodów oraz ewentualna regulacja potencjometru.

Koszty wzrastają się na wielu poziomach:

  • wyższa cena samego czujnika, wynikająca z bardziej rozbudowanej elektroniki i funkcjonalności

  • droższe interfejsy komunikacyjne, ponieważ punkty komunikacji cyfrowej lub szeregowej mogą kosztować nawet prawie dwa razy więcej niż standardowe wejścia dyskretne

  • dodatkowy nakład pracy programistycznej, szczególnie przy integracji danych diagnostycznych lub zestawów parametrów

W aplikacjach, w których stosuje się setki lub tysiące czujników, te dodatkowe koszty stają się istotnym czynnikiem ekonomicznym.

Zapomniany parametr: zapas wzmocnienia (Excess Gain) w rzeczywistych warunkach pracy

Niezależnie od dodatkowych funkcji, jeden parametr pozostaje kluczowy: zapas wzmocnienia (Excess Gain).
Ta rezerwa optyczna kompensuje zanieczyszczenia, tolerancje mechaniczne i zmieniające się warunki pracy. Wartości katalogowe rzędu 10–20 brzmią imponująco, jednak pokazują jedynie część rzeczywistego obrazu.

Zapas wzmocnienia należy zawsze analizować łącznie z osiowaniem optycznym, ponieważ to właśnie w tym obszarze najczęściej pojawiają się problemy w rzeczywistych instalacjach.

Często pomijanym czynnikiem jest przesunięcie kątowe między osią obudowy mechanicznej a rzeczywistą osią optyczną. Nawet niewielkie odchylenie może prowadzić do poważnych konsekwencji praktycznych. Przykładowo, przesunięcie kątowe o 2° powoduje przesunięcie emitowanej plamki świetlnej o około 35 mm na odległość 1 metra.

W przypadku czujników refleksyjnych (retro‑reflective) typowa procedura montażu jest prosta: technik reguluje położenie czujnika lub reflektora do momentu przełączenia wyjścia czujnika, a następnie kończy regulację. Takie podejście jest powszechne i intuicyjne, jednak ukrywa istotny problem — sam moment przełączenia nie gwarantuje optymalnego osiowania optycznego.

Czujnik ze znacznym przesunięciem osiowym lub kątowym może nadal przełączać się niezawodnie podczas instalacji, mimo że:

  • wiązka emitera nie trafia już w środek reflektora, oraz

  • wiązka powrotna nie jest prawidłowo zgrana z optyką odbiornika.

W takim przypadku czujnik technicznie działa, ale w gorszonych warunkach optycznych. Znaczna część odbitego światła nie trafia do soczewki odbiornika i jest tracona w aperturze lub wewnątrz toru optycznego.

Efektem jest mierzalne pogorszenie kluczowych parametrów pracy:

  • obniżenie efektywnego zapasu wzmocnienia

  • zmniejszona niezawodność przełączania, szczególnie w warunkach zabrudzenia lub wibracji

  • większa wrażliwość na zanieczyszczenia i narastające osady

  • większa podatność na niewielkie przesunięcia mechaniczne

W praktyce oznacza to, że nawet czujniki wyposażone w rozbudowane funkcje mogą pracować poniżej swoich możliwości, wyłącznie z powodu nieoptymalnego osiowania toru optycznego. Dzieje się to mimo faktu, że technik obserwuje poprawny sygnał przełączenia i zakłada, że urządzenie zostało prawidłowo ustawione.

Równowaga między rzeczywistymi potrzebami a nadmiarem funkcjonalności

Złożone czujniki mogą mieć swoje uzasadnienie, ale tylko wtedy, gdy dana aplikacja rzeczywiście korzysta z ich funkcjonalności.
Funkcje diagnostyczne mogą być przydatne w systemach, w których dostępność maszyny ma kluczowe znaczenie albo tam, gdzie wykrywanie usterek i predykcja stanowią element strategii eksploatacyjnej.

Jednak w wielu standardowych zadaniach detekcji obiektów — w logistyce, na liniach przenośnikowych czy w zautomatyzowanych systemach magazynowych — priorytety są inne.
Największą wartość zapewniają:

  • solidne parametry optyczne

  • wysokie wzmocnienie nadmiarowe

  • prosta konfiguracja i konserwacja

  • stabilna, powtarzalna skuteczność detekcji

Systemy, które opierają się na dużej liczbie czujników, szczególnie korzystają z tych cech, ponieważ mniejsza złożoność oznacza niższy całkowity koszt posiadania (TCO) oraz mniejszą zależność operacyjną od wyspecjalizowanego personelu.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego czujnika optycznego zależy przede wszystkim od potrzeb aplikacyjnych.

  • W przypadku większości standardowych zadań detekcji:
    Proste czujniki dyskretne o dobrych parametrach optycznych często pozostają najbardziej skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem.

  • W niektórych aplikacjach krytycznych lub istotnych z punktu widzenia dostępności systemu:
    Czujniki wyposażone w funkcje diagnostyczne i cyfrową komunikacje mogą mieć uzasadnienie, o ile ich wyższy koszt i złożoność przekładają się na mierzalną wartość operacyjną.

Innymi słowy: należy zacząć od zapewnienia podstawowych potrzeb, a dopiero potem ocenić, czy dodatkowa funkcjonalność realnie wpływa na wydajność, niezawodność lub efektywność całego systemu.

Jeśli szukasz odpowiedniego rozwiązania dla systemów automatyki przemysłowej, sprawdź naszą linię BOS Entry Line już teraz!

Słowa kluczowe

  • BOS Entry Line

Podobał Ci się ten post?

0

Udostępnij ten post

Komentarz