Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kodowanie złączy M12: Praktyczny przewodnik po aplikacjach

Unikaj przestojów i kosztownych błędów, wybierając odpowiednie złącze M12 dla swoich systemów sterowania.

Kyle Bause
01 2025 | 11:57 Zegar

Czas czytania: minuty

W automatyce przemysłowej jednym z częstych źródeł problemów jest niewłaściwy dobór kabla lub złącza. Złącze M12, mimo solidnej konstrukcji, posiada wiele wariantów kodowania, które bywają źle rozumiane. „M12” odnosi się do gwintu o średnicy 12 mm, zgodnego z normą IEC 61076-2-101. Niezależnie od tego, czy integrujesz czujniki IO-Link, konfigurujesz rozproszone wejścia / wyjścia, czy podłączasz zasilanie z systemem sterowania, wybór prawidłowego kodowania M12 ma kluczowe znaczenie.

Zrozumienie typów kodowania M12 i ich funkcji

Każdy typ kodowania M12 został zaprojektowany z myślą o konkretnym zastosowaniu — czy to do podłączania czujników i elementów wykonawczych, dostarczania zasilania, czy obsługi komunikacji opartej na Ethernet. Pomylenie typów kodowania może prowadzić do przestojów, uszkodzenia sprzętu lub problemów z instalacją.

Warto również zrozumieć, że w większości przypadków to urządzenia, a nie inżynierowie, decydują o tym, jaki typ złącza/przewodu M12 jest wymagany. Znając różne typy kodowania, możesz zadbać o to, by odpowiednie złącza i przewody były dostępne w magazynie wtedy, gdy będą potrzebne. Niedopasowanie między wymaganiami urządzeń a dostępnym asortymentem to jedna z najczęstszych przyczyn opóźnień w instalacjach.

Przewodnik obejmuje najpopularniejsze typy kodowania M12 stosowane w systemach sterowania: A, B, L, T, D i X-coded. Wyjaśniamy przeznaczenie każdego kodu, sposób jego identyfikacji oraz jak unikać kosztownych błędów. Skorzystaj z niego nie tylko przy wyborze odpowiedniego złącza, ale także w celu oceny bieżących zapasów i upewnienia się, że jesteś przygotowany na wymagania swojej instalacji.

Przegląd typowych kodów M12 w systemach sterowania

Kod

Liczba pinów

Typowe zastosowanie

Uwagi

Kodowanie i rozkład pinów

Kodowanie typu A

3, 4, 5

Czujniki, elementy wykonawcze i urządzenia IO-Link

Najpopularniejsze kodowanie do obsługi sygnałów analogowych i cyfrowych, wejściowych i wyjściowych (DI/DO) oraz do komunikacji IO-Link.

Kodowanie typu B

5

Profibus, starsza magistrala polowa

Rzadkie w nowoczesnych systemach sterowania; czasami używane do zasilania dwukanałowego.

Okrągły obiekt z liczbami i punktami

Zawartość generowana przez sztuczną inteligencję może być nieprawidłowa.

Kodowanie typu L

5 (4+PE)

Zasilanie DC o dużej mocy (do 16 A)

Dla bloków sieciowych IO-Link i rozproszonych wejść/wyjść wymagających wyższego obciążenia prądowego.

Kodowanie typu T

4 (2x pary zasilające)

Przesyłanie zasilania (do 12 A w trybie ciągłym)

Dedykowane złącze tylko do zasilania.

Kodowanie typu D

4

Ethernet (100 Mbps)

Złącze komunikacyjne dla standardowego przemysłowego Ethernetu.

Kodowanie typu X

8

Ethernet (do 10 Gb/s)

Do szybkiej transmisji danych. Często używane w konfiguracjach hybrydowych systemy wizyjne + np. IO-Link lub aplikacje wymagające dużej przepustowości.

Okrągły obiekt z numerami

Zawartość generowana przez sztuczną inteligencję może być nieprawidłowa.

Kodowanie typu A: Podstawowy standard IO-Link: Złącza A-coded, zazwyczaj z 3, 4 lub 5 pinami, są najczęściej stosowanym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla portów i urządzeń IO-Link. Wykorzystywane są do podłączania czujników, siłowników, elementów wykonawczych oraz komunikacji IO-Link, obsługując standardowe sygnały DI/DO oraz urządzenia IO-Link. Złącza M12 oznaczone literą A są uniwersalne, obsługują cyfrowe wejścia/wyjścia, czujniki analogowe i protokół IO-Link. Pin 4 zazwyczaj zarezerwowany do komunikacji C/Q. Złącza typu A należy stosować do prawie wszystkich standardowych połączeń oraz urządzeń IO-Link, chyba że istnieją wyższe wymagania dotyczące zasilania.

Kodowanie typu B: Starszy standard fieldbus: Złącza B-coded z 5 pinamibyły używane głównie w systemach Profibus oraz w niektórych konfiguracjach zasilania dwukanałowego. Mają inne kodowanie mechaniczne, aby zapobiec błędnemu połączeniu z wtykami A-coded. Rzadko spotykane w nowoczesnych instalacjach, złącza z kodem B są najczęściej spotykane w starszych systemach lub tam, gdzie wymagane są izolowane podwójne źródła zasilania. Jeśli nie integrujesz starszego sprzętu Profibus, te złącza są zazwyczaj niepotrzebne.

Kodowanie typu L: Zasilanie masterów IO-Link i nie tylko: Wyposażone w 5 pinów (4 + PE), złącza L-coded są przeznaczone do aplikacji wymagającychwiększego obciążenia prądowego obsługując do 16 A. W miarę gdy mastery i huby IO-Link stają się coraz bardziej zaawansowane i wymagają większej mocy, te złącza zyskują na popularności. Zapewniają kompaktowe, wysokoprądowe zasilanie z mechanicznym kodowaniem zapobiegającym błędnemu podłączeniu. Idealne do zasilania masterów IO-Link i rozproszonych bloków I/O.

Kodowanie typu T: Dedykowane do dystrybucji zasilania: Złącza T-coded z 4 pinami są zaprojektowane wyłącznie do połączeń zasilających, obsługując do 12 A w trybie ciągłym. Nie są używane do komunikacji, tylko do zasilania, co czyni je idealnym rozwiązaniem do dystrybucji czystego zasilania dla siłowników, oświetlenia lub urządzeń polowych. Występują głównie w urządzeniach, które tego wymagają, np. w niektórych blokach sieciowych lub urządzeniach objektowych.

Kodowanie typu D: Ethernet w zastosowaniach przemysłowych: Złącza D-coded z 4 pinami obsługują Ethernet przemysłowy 100 Mbps i są zwyczajowo używane w masterach IO-Link do komunikacji z PLC z protokołem Ethernet/IP lub Profinet oraz interfejsami HMI czy SCADA. Choć nie są używane bezpośrednio do komunikacji IO-Link, stanowią standard dla połączeń Ethernet w środowisku przemysłowym. Ważna uwaga: złącza z kodowaniem D są przeznaczone wyłącznie do komunikacji w obszarze Ethernetu, a nie samego standardu IO-Link.

Kodowanie typu X: Szybkość transferu danych: Złącza X-coded z 8 pinami obsługują Gigabit Ethernet do 10 Gbps, co czyni je idealnym rozwiązaniem do aplikacji wymagających szybkiej transmisji danych, takich jak systemy wizyjne, edge computing czy scentralizowane zbieranie danych. Zapewniają wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i dużą przepustowość w trudnych warunkach. Stosuj złącza X-coded, gdy w obok standardowego systemu sterowania IO-Link musi współistnieć sieć o wysokiej przepustowości.

Jak korzystać z przewodnika w projektowaniu instalacji i planowaniu zapasów?

Niniejszy przewodnik może służyć zarówno jako źródło informacji przy projektowaniu systemów, jak i narzędzie do planowania zapasów. Regularnie analizuj stan posiadanych komponentów: Czy masz odpowiedni zestaw złączy M12 i przewodów do obsługi urządzeń w swoim zakładzie dziś i w przyszłości?

W razie wątpliwości, nie zgaduj, dekoduj.

Podobał Ci się ten post?

1

Udostępnij ten post

Autor

Kyle Bause

Kyle Bause

Kyle is a Product and Application Specialist at Balluff, where he works directly with manufacturers on sensor, IO-Link, and industrial connectivity applications. He spends most of his time on plant floors helping teams match technology to what their operations actually need.


0 Wkład

Komentarz

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?