Poprawa identyfikowalności opakowań dzięki technologii RFID i kodom optycznym
W jaki sposób technologie RFID i identyfikacji optycznej poprawiają wydajność pakowania
Czas czytania: minuty
Możliwość śledzenia pomaga producentom opakowań szybciej wykrywać błędy oraz ograniczać ilość odpadów, przestoje i reklamacje.
Kody optyczne są niedrogie i często stosowane do identyfikacji produktów i etykiet.
Technologia RFID umożliwia automatyczną identyfikację bez konieczności bezpośredniego kontaktu wzrokowego i nadaje się szczególnie do narzędzi, części zamiennych oraz trudnych warunków środowiskowych.
Najlepsze koncepcje identyfikowalności łączą RFID i identyfikację optyczną, zamiast traktować je jako konkurencyjne technologie.
Połączone w sieć dane dotyczące identyfikowalności umożliwiają szybsze usuwanie usterek, bardziej niezawodne uruchomienia oraz wyższą całkowitą efektywność sprzętu (OEE).
Dlaczego identyfikowalność staje się coraz ważniejsza w branży opakowaniowej?
W branży opakowaniowej identyfikowalność już dawno przestała być jedynie wymogiem prawnym. Stała się praktycznym narzędziem zapewniającym jakość produktów, ograniczającym ilość odpadów i gwarantującym niezawodną pracę maszyn. W środowiskach pakowania o dużej prędkości nawet niewielkie błędy, takie jak nieprawidłowe etykiety, niewłaściwe formaty produktów lub brakujące elementy, mogą szybko prowadzić do powstawania odpadów, przestojów i reklamacji klientów.
Aby uniknąć tych problemów, producenci potrzebują przejrzystości w czasie rzeczywistym dotyczącej produktów, narzędzi i etapów procesu na całej linii pakującej. Identyfikowalność zapewnia tę przejrzystość poprzez powiązanie identyfikacji fizycznej z danymi procesowymi. Dzięki temu łatwiej jest ustalić, co się wydarzyło, gdzie to miało miejsce oraz jakie działania naprawcze są konieczne.
Dla branż takich jak przemysł spożywczy, napojowy, farmaceutyczny i dóbr konsumpcyjnych niezawodna identyfikowalność ma szczególne znaczenie, ponieważ wymagania jakościowe, obowiązki dokumentacyjne oraz złożoność produkcji stale rosną.
Pełna przejrzystość od napełniania do kontroli końcowej
Szybsza analiza przyczyn wad
Bardziej jednolita jakość produktów i wsparcie w zakresie zgodności z przepisami
Jaka jest różnica między technologią RFID a identyfikacją optyczną?
Nowoczesna identyfikowalność opakowań opiera się zazwyczaj na dwóch technologiach identyfikacji: kodach optycznych i RFID. Obie umożliwiają niezawodną identyfikację, jednak działają w różny sposób i nadają się do różnych etapów procesu. Najlepsza architektura identyfikowalności zazwyczaj łączy obie technologie, zamiast opierać się wyłącznie na jednej z nich.
Kody optyczne: ekonomiczna identyfikacja produktów i etykiet
W identyfikacji optycznej wykorzystuje się kody drukowane lub nanoszone bezpośrednio, takie jak kody kreskowe 1D, kody 2D lub kody Data Matrix, które są odczytywane przez kamery lub czytniki kodów kreskowych. Ponieważ kody te można płynnie zintegrować z procesami etykietowania i pakowania, identyfikacja optyczna pozostaje standardowym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach wymagających dużych ilości.
Ekonomiczne i powszechnie stosowane
Łatwa integracja z procesami etykietowania
Nadaje się do zastosowań pakujących o dużej wydajności
Największym ograniczeniem jest to, że systemy optyczne wymagają bezpośredniej widoczności. Na czytelność kodów mogą ponadto wpływać zabrudzenia, uszkodzenia, odbicia, położenie etykiety lub jakość kodu. W przypadku bardzo szybkich procesów ręczne lub nieprawidłowo ustawione skanowanie może prowadzić do opóźnień lub błędów odczytu.
RFID: automatyczna identyfikacja bez bezpośredniej widoczności
Technologia RFID identyfikuje obiekty za pomocą fal radiowych. Tagi RFID nie muszą być widoczne i mogą być odczytywane automatycznie, nawet gdy obiekt jest w ruchu. Mogą one również przechowywać więcej danych niż wiele kodów optycznych, co czyni je szczególnie przydatnymi, gdy identyfikacja musi obejmować dodatkowe informacje, takie jak status, parametry procesu lub historia produktu.
Dzięki temu technologia RFID jest szczególnie przydatna w zastosowaniach, w których kluczowe znaczenie mają wytrzymałość i niezawodność procesów, na przykład w identyfikacji narzędzi, kontroli zmian formatu, nośnikach wielokrotnego użytku lub trudnych warunkach produkcyjnych.
Brak konieczności bezpośredniej widoczności zapewnia szybszą identyfikację
Automatyczny odczyt podczas ruchu
Większa pojemność danych dotyczących statusu, parametrów lub historii produktu
Niezawodne działanie w wymagających warunkach
W zależności od zastosowania dostępne są opcje wyłącznie do odczytu lub do odczytu i zapisu
Technologia RFID zazwyczaj wymaga większej inwestycji początkowej niż proste kody drukowane i należy ją uwzględnić już na wczesnym etapie projektowania maszyn. Położenie anteny, typ tagu, zasięg odczytu oraz warunki otoczenia mają wpływ na ostateczną koncepcję systemu.
RFID czy kody optyczne – którą technologię wybrać?
Należy stosować kody optyczne, jeśli etykiety są już częścią procesu pakowania, decydujące znaczenie mają niskie koszty wdrożenia, a skanowanie jest możliwe w linii wzroku.
Należy stosować technologię RFID, gdy wymagana jest automatyczna kontrola, konieczna jest niezawodna identyfikacja narzędzi lub części wymiennych, trudne warunki wpływają na czytelność etykiet lub kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo procesu.
Sprawdzona praktyka: Połącz RFID z identyfikacją optyczną, aby zapewnić niezawodną identyfikację na każdym etapie procesu pakowania.
Jakie wyzwania związane z identyfikowalnością powodują przestoje na liniach pakujących?
Problemy z identyfikowalnością podczas pakowania często nie wynikają z awarii jednej konkretnej technologii. Zazwyczaj pojawiają się one, gdy identyfikacja jest niejednolita, brakuje walidacji lub ręczne kontrole nadal stanowią część krytycznych etapów konfiguracji. Słabe punkty te ujawniają się szczególnie wyraźnie podczas zmiany produktu, wymiany narzędzi oraz rozruchu maszyn.
Nieprawidłowy montaż narzędzi lub elementów wymiennych
Brakujące, uszkodzone lub nieczytelne etykiety
Brak kontroli w czasie rzeczywistym podczas konfiguracji
Ręczne kontrole spowalniające produkcję
Niespójne oznakowanie produktów na całej linii produkcyjnej
Konsekwencje są bezpośrednio odczuwalne i mierzalne w codziennej eksploatacji: błędy konfiguracji, kolizje, niestabilny rozruch, braki, przeróbki i opóźnienia. Solidna koncepcja identyfikowalności pomaga uniknąć tych problemów poprzez sprawdzanie produktów, elementów maszyn i stanów procesów, zanim spowodują one problemy na dalszych etapach.
FAQ:
W jaki sposób producenci OEM z branży opakowaniowej mogą poprawić identyfikowalność?
Niezawodna identyfikowalność wymaga czegoś więcej niż tylko zamontowania czujnika, kamery lub czytnika kodów na końcu linii produkcyjnej. Identyfikacja powinna być od samego początku częścią koncepcji maszyny i łączyć obiekty fizyczne z danymi cyfrowymi niezbędnymi do sterowania, kontroli i dokumentacji jakości.
1. Umieść identyfikację w odpowiednich punktach procesu
Identyfikowalność powinna być zintegrowana z etapami procesu, na których mogą wystąpić błędy lub podejmowane są decyzje. W branży opakowaniowej obejmuje to zazwyczaj napełnianie, etykietowanie, pakowanie w kartony, obszary zmiany formatu oraz kontrolę na końcu linii. Identyfikacja wprowadzona zbyt późno może wprawdzie udokumentować błąd, ale niekoniecznie go zapobiec.
2. Zastąpienie kontroli ręcznych weryfikacją zautomatyzowaną
Kontrole ręczne powodują opóźnienia i prowadzą do rozbieżności między zmianami, operatorami i seriami produkcyjnymi. Zautomatyzowana identyfikacja pozwala szybciej i spójniej sprawdzać produkty, narzędzia oraz części wymienialne, przyczyniając się tym samym do bardziej niezawodnego uruchamiania maszyn po przezbrojeniu.
3. Powiązanie produktów fizycznych z cyfrowymi danymi procesowymi
Identyfikowalność przynosi największe korzyści, gdy dane identyfikacyjne są powiązane z parametrami procesu i informacjami o jakości. Zapewnia to przejrzystość na całej linii pakującej i ułatwia szybsze usuwanie usterek w przypadku wad, braku lub reklamacji.
W jaki sposób firma Balluff wspiera identyfikowalność w branży opakowaniowej?
Firma Balluff wspiera producentów OEM z branży opakowaniowej, oferując portfolio rozwiązań identyfikacyjnych łączących systemy RFID, identyfikację optyczną oraz przemysłową technologię sieciową. Umożliwia to konstruktorom maszyn tworzenie skalowalnych koncepcji identyfikowalności dla produktów, narzędzi, części wymiennych oraz połączonych danych maszynowych.
Najważniejsze informacje w skrócie
Identyfikowalność jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość opakowań i wydajność operacyjną.
Kody optyczne umożliwiają ekonomiczną identyfikację produktów i kontrolę etykiet.
Technologia RFID umożliwia automatyczną identyfikację bez konieczności bezpośredniego kontaktu wzrokowego i zwiększa bezpieczeństwo procesów.
Najlepsze koncepcje identyfikowalności łączą technologię RFID, identyfikację optyczną oraz architekturę danych w sieci.
Lepsza identyfikowalność ogranicza ilość odpadów, błędy konfiguracyjne, konieczność ponownej obróbki oraz nieplanowane przestoje.
Komentarz
Popularne posty
Czym różni się światło czerwone od niebieskiego w detekcji obiektów?
Automatyka dla początkujących – część 1
Rewolucja przemysłowa – od maszyny parowej do przemysłu 4.0
Czym dokładnie jest IO-Link?
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!
Balluff SP. z o.o
-
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław