Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie stanu maszyn

Czym jest i dlaczego warto monitorować kondycję maszyn?

  • To jeden ze sposobów na realizację predykcyjnej strategii utrzymania ruchu.

  • Dostarcza niezbędne dane dla optymalizacji procesów, analizy oraz podejmowania decyzji biznesowych.

  • Zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji, dostępność oraz trwałość i niezawodność maszyn i urządzeń.

Pomiar

Gotowe rozwiązania

Chcę wykorzystać czujnik do pomiaru i analizy. Samodzielnie wykonam prace uruchomieniowe i przygotuję wizualizację danych.

Chcę, aby rozwiązanie do monitorowania maszyn było kompletne a przy tym szybkie i łatwe w implementacji.)

Potrzebuje czujnika który:

  • dostarcza informację nt. poziomu wibracji, temperatury styku, ciśnienia oraz wilgotności

  • posiada wstępnie zdefiniowane profile maszyn oraz poziomy alarmów i ostrzeżeń

  • zwraca dane statystyczne np. RMS, Pik-to-Pik

  • komunikuje się w standardzie IO-Link

Potrzebuje gotowego systemu który:

  • wymaga niewielkiego czasu instalacji

  • realizuje pomiar, wizualizacje, archiwizacje danych i alarmowanie

Monitorowanie stanu maszyn i urządzeń

Systemy kontroli stanu technicznego i ich komponenty przyczyniają się do wydajnej i bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń w przemyśle. Dzięki zastosowaniu czujników można zapobiec zakłóceniom w procesie produkcji spowodowanym nieplanowanymi przestojami.

Czujniki monitorujące (np. czujniki temperatury, ciśnienia, poziomu, wibracji) dostarczają dane na temat stanu instalacji. Analiza tych danych jest kluczowa w planowaniu i optmalizacji przeglądów maszyn. Monitorowanie stanu pozwala na szybsze wykrywanie zmian, takich jak zużycie poszczególnych komponentów, oraz lepszą koordynację konserwacji maszyn.

Co oferuje Balluff?

Od oceny potrzeb, przez koncepcję rozwiązania, po realizację. Balluff dzięki szerokiej i rozbudowanej ofercie, dostarcza odpowiednie rozwiązania do efektywnej analizy danych z przebiegu ekslaptacji maszyn. Począwszy od czujników, które przesyłają poprzez interfejs IO-Link dane do efektywnego monitorowania stanu, przez standardowe systemy z oprogramowaniem do alarmowania, wizualizacji i archiwizacji danych, a skończywszy na indywidualnych rozwiązaniach szytych na miarę.

Co może powodować brak monitoringu stanu maszyn?

  • Bez stałej kontroli nie posiadamy danych do optymalizacji produkcji i kosztów.

  • Nieoczekiwane awarie ograniczają wydajność maszyn i wpływają na zmniejszenie wskaźnika OEE.

  • Nieplanowane przestoje utrudniają sprawne zarządzanie produkcją i są powodem strat finansowych.

  • Problemy jakościowe wpływają negatywnie na efektywność produkcji.