Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Jeden czujnik – wiele możliwości

Condition Monitoring Balluff BCM

Umożliwia szybsze i prostsze wykrywanie zmian i anomalii, a tym samym zapobiega niedogodnym, kosztownym awariom. Pozwala ograniczyć czas przestojów i kontrolować jakość produkcji co wpływa na podniesienie efektywności i unikanie zbędnych kosztów.Rozwiązanie do ciągłego monitorowania stanu maszyn i urządzeń oparte jest o czujnik BCM. Balluff Condition Monitoring sensor zastosowany w demonstratorze to czujnik, który umożliwia pomiar i analizę zmian poziomu wibracji w trzech osiach z możliwością wyboru analizy prędkości bądź przyśpieszenia wibracji, pomiar temperatury styku oraz – w jednej z wersji czujnika – pomiar ciśnienia otoczenia i wilgotności względnej.

BCM0001

BCM0002


Opis

Czujnik monitorowania drgań i temperatury. Dzięki dostosowanej konstrukcji z wysoką klasą ochrony (IP69K), czujnik może być również używany w trudnych warunkach.

Czujnik rejestruje do czterech różnych zmiennych – wibracje, temperaturę, wilgotność, ciśnienie otoczenia. Wszystko w jednej kompaktowej obudowie z ochroną IP67.

Właściwości ogólne





Cechy / warunki środowiskowe

Wymiar

20 x 26 x 10 mm

Zasięg IP

IP67¹ - IP69K

Temperatura

0 - 70 °C

Waga

30 g

Materiał

Stal nierdzewna (1.4404), Membrana: ePTFE z włóknem nylonowym¹

Interfejs IO-Link
(Wersja 1.1)

Prędkość

COM3 (230,4 kBaud)

Czas cyklu danych procesu Min.

10 ms

Sygnał

2 x LED zielony i pomarańczowy¹

 

Akcesoria

Dobierz niezbędne akcesoria do tego rozwiązania.