Gotowe rozwiązania
Monitorowanie stanu maszyn
Możliwość realizacji zadania monitorowania maszyn w ramach kompleksowego projektu.
Rozwiązanie jest projektowane pod konkretne wymagania klienta i aplikacji.
Odpowiednie dla dużej ilości monitorowanych urządzeń, wielu sygnałów i zlożonych wymagań aplikacji.
Po stronie firmy Balluff realizowany jest: projekt, montaż, integracja, uruchomienie, dokumentacja.
CMTK: Condition Monitoring Toolkit | PMSys: Portable Monitoring System | |
|---|---|---|
Monitorowanie maszyn | Maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, ciągi technologiczne | Zdecentralizowane maszyny i urządzenia obrotowe oraz sekwencyjne |
Archiwizacja oraz dostęp do danych | Dane przechowane są w lokalnej bazie danych urządzenia CMTK. Dostęp poprzez wbudowane oprogramowanie. | Dane przechowane są w chmurze. Zdalny dostęp poprzez przeglądarkę. |
Analiza zebranych danych | Możliwość ustawienia progów ostrzegawczych i alarmów dla mierzonych wartości | Możliwość ustawienia progów ostrzegawczych i alarmów dla mierzonych wartości |
Przesyłanie danych | korzystając z LAN | poprzez mobilną komunikację bezprzewodową (2G / LTE / NB-IoT) |
Powidomienia o alrtach | Wizualizacja na ekranch synoptycznych (Dashboard), E-Mail | Wizualizacja na ekranch synoptycznych (Dashboard), E-Mail, SMS |
Akwizycja danych | Rejestracja danych max. co 50 ms | Rejestracja danych do max. raz na sekundę |
Wielkości pomiarowe | Wszytkie wartości mierzone przez czujniki z interfejsem IO-Link | Temperatura styku, wibracje, ciśnienie otoczenia, wilgotność względna |
Elementy systemu | 1.Do czterech czujników IO-Link (wszyscy producenci) | 1. Czujnik BCM |
![]()