Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

27.05.2024

Czujnik monitorowania stanu BCM drugiej generacji

Nowy poziom inteligentnego monitorowania stanu

Czujnik monitorowania stanu BCM generacji 2

Nieplanowanych przestojów i awarii w procesie produkcji można skutecznie uniknąć dzięki czujnikom monitorowania stanu BCM firmy Balluff: Inteligentne czujniki dostarczają dane, które można wykorzystać do automatyzacji kosztownych ręcznych kontroli prewencyjnych. Jednocześnie te dodatkowe dane są ważnym elementem wysoce zautomatyzowanej i połączonej w sieć produkcji.

Znormalizowany interfejs IO-Link w połączeniu ze zintegrowanym inteligentnym wstępnym przetwarzaniem danych: nowa generacja popularnego BCM wyznacza teraz kolejny kamień milowy w dziedzinie inteligentnej technologii czujników IO-Link.

Od monitorowania stanu poszczególnych komponentów i kompletnych zespołów po wykrywanie krytycznych stanów procesu i identyfikację odpowiednich parametrów w celu optymalizacji całego cyklu produkcyjnego: BCM Generation 2 to idealne rozwiązanie do zastosowań związanych z monitorowaniem stanu maszyn i ciągów technologicznych.


Modernizacja zamiast aktualizacji

Nowy czujnik monitorowania stanu nie jest iteracyjnym dalszym rozwojem pierwszej generacji, ale całkowicie nową platformą z jeszcze bardziej wydajnym sprzętem i oprogramowaniem układowym. Znacznie poprawiona wydajność pomiarowa w połączeniu z bardziej zaawansowanymi algorytmami pozwala czujnikowi wykrywać najmniejsze zmiany stanu jeszcze wcześniej i dokładniej niż dotychczas.

Cechy

BCM Generacja 2

BCM Generacja 1

Zakres pomiaru

2...4500 Hz (±10%)

2...6,000 Hz (3 dB)

2...1 800 Hz (±10 %)

2...2 500 Hz (3 dB)

Temperatura pracy

-40...80 °C

-25...70 °C

Interfejsy

IO-Link + SIO

IO-Link

Transmisja danych

8 wartości procesowych jednocześnie

4 wartości procesowe jednocześnie

Wstępne przetwarzanie danych:
Wibracje w dziedzinie czasu

RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis

RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis

Wstępne przetwarzanie danych:

Wibracje w dziedzinie częstotliwości

NOWOŚĆ:Widmo amplitudy, widmo obwiedni

-


Szybka i łatwa instalacja - nawet w istniejących systemach

Dzięki nowej, wygodnej koncepcji montażu za pomocą tylko jednej śruby, instalacja jest jeszcze łatwiejsza. Mała, okrągła powierzchnia montażowa znacznie ułatwia przygotowanie do instalacji na zakrzywionych powierzchniach. Daje to ogromne korzyści, także w przypadku rozwiązań modernizacyjnych.

  • Jedna śruba mocująca M5 to mniej wysiłku przy wierceniu otworów

  • Powierzchnia montażowa 22 mm to oszczędność miejsca

  • Mniej potencjalnych błędów podczas instalacji

  • Wyższa wydajność pomiarowa

  • Łatwiejsze ustawienie osi

  • Możliwość łatwej regulacji

W skrócie: W porównaniu z pierwszą generacją, nowy BCM wyróżnia się znacznie szerszym zakresem częstotliwości, inteligentnymi algorytmami oraz zaawansowaną i wydajną koncepcją montażu.


Dane aplikacyjne: inteligentne i zintegrowane

Dzięki zintegrowanemu wstępnemu przetwarzaniu danych można tworzyć ekonomiczne systemy monitorowania stanu i rozwiązania aplikacyjne, do których wcześniej potrzebne były dodatkowe, jednostki oceniające wysokiej klasy. Widma częstotliwości dla wszystkich trzech osi pomiarowych są obliczane w czasie rzeczywistym na podstawie danych pomiarowych o bardzo wysokiej częstotliwości i udostępniane dla konkretnych aplikacji - idealna podstawa do monitorowania procesów bez konieczności przesyłania ogromnych ilości danych przez różne systemy sieciowe. Krótko mówiąc: ilość danych można zredukować do niezbędnego minimum i uniknąć niepotrzebnego ruchu danych.

Koncepcja danych procesowych jest na tyle elastyczna, że można realizować kilka funkcji monitorowania - np. monitorowanie drgań i ocena na podstawie ISO, monitorowanie łożysk, wykrywanie niewyważenia lub monitorowanie temperatury - za pomocą tylko jednego czujnika.

Warianty BCM drugiej generacji dostępne w ofercie Balluff różnią się przede wszystkim stopniem zintegrowanego wstępnego przetwarzania danych, dzięki czemu masz gwarancję, że znajdziesz odpowiedni czujnik do swojej aplikacji.

1. uszkodzenie łożyska, 2. niewyważenie, 3. uszkodzenie łopatki

Detekcja na wczesnym etapie

potencjalnych awarii maszyn

Inteligentne algorytmy

umożliwiają analizę częstotliwościową krytycznych komponentów

Znaczący wzrost wydajności pomiarowej

w wykrywaniu zjawisk o wysokiej częstotliwości

Innowacyjna koncepcja obudowy

dla wygodnej, szybkiej i bezpiecznej instalacji


Cechy szczególne

  • Inteligentny czujnik monitorowania stanu z interfejsem IO-Link
  • Kilka mierzonych zmiennych w jednym urządzeniu: wibracje i temperatura
  • Bardzo wysoka wydajność pomiaru drgań z zakresem częstotliwości do 6 kHz w trzech osiach pomiarowych
  • Wczesne wykrywanie krytycznych zmian dzięki zintegrowanej analizie częstotliwości
  • Prosta i wydajna instalacja oraz modernizacja dzięki zaawansowanej koncepcji montażu
  • Auto-diagnostyka czujnika dzięki rozszerzonej funkcji monitorowania (SAMS)


Nowa generacja czujników monitorowania stanu BCM

BCM0003

BCM0004

Podstawowa analityka / wibracje i temperatura

BCM0003

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura stykowa
Wibracja, zakres częstotliwości
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-40…+80 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1.3
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BCM0004

Podstawowa analityka / wibracje i temperatura

Funkcja
Vibration analysis in time domain
Temperatura stykowa
Wibracja, zakres częstotliwości
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Wibracja, liczba osi pomiarowych
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura kontaktowa, zakres pomiarowy
-40…+80 °C
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Interfejs
IO-Link 1.1.3
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.5 m, PUR
Materiał obudowy
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring

Czujniki współpracujące ze sobą - inteligentny odczyt prędkości

Aktualna prędkość odgrywa decydującą rolę w monitorowaniu stanu elementów obrotowych (np. łożysk tocznych, kół zębatych). Informacja ta jest szczególnie ważna dla wstępnego przetwarzania opartego na częstotliwości (FFT). Prędkość obrotowa może być stale dostarczana do czujnika monitorowania stanu BCM z systemu sterowania maszyny. Problem polega na tym, że często - zwłaszcza w przypadku modernizacji istniejących systemów - opcja ta nie jest dostępna. Dlatego oferujemy inną alternatywę metodę inteligentnego odczytu prędkości za pośrednictwem zintegrowanego wejścia.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Zewnętrzny sygnał prędkości

Sygnał prędkości przesyłany jest z dowolnego czujnika z wyjściem przełączającym PNP lub push-pull bezpośrednio na wejście czujnika monitorowania stanu.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Zintegrowane przetwarzanie danych

Określenie aktualnej prędkości (RPM) przez czujnik monitorowania stanu | Zależna od prędkości obrotowej analiza FFT bezpośrednio w czujniku monitorowania stanu

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
Komunikacja IO-Link

Przesyłanie wszystkich parametrów wibracji (np. częstotliwości łożysk) i prędkości przez IO-Link


Moduły sieciowe

BNI00HP

BAV002N

BNI00HP

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
0.25 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 2-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
4.0 A
Materiał obudowy
PC, injection molding
Wymiary
59 x 36.8 x 180 mm
Temperatura otoczenia
-25...55 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
nie
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka
BAV002N

Pamięć danych
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pamięć
2 GB RAM
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Wymiary
101 x 126 x 50 mm

Rozdzielacz Y dla odczytu RPM

BCC0K6R

BCC0K6P

BCC0K6M

BCC0K6N

BCC0K6R

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR czarny, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
BCC0K6P

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR czarny, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
BCC0K6M

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR czarny, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus
BCC0K6N

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR czarny, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
cULus

Czujniki dla wejścia RPM

BES05KR

BOS02F8

BOS02EM

BES05KR

Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Odporność na pole magnetyczne
odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
Cechy dodatkowe
Faktor 1
Rozszerzony zakres temperatur
Obudowa odporna na odpryski spawalnicze
Odporny na spawanie (pola magnetyczne 100 kA/m)
BOS02F8

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
10 x 10 mm przy 150 mm
Rodzaj światła
LED Światło niebieskie
Zasięg
1...200 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02EM

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Wielkość plamki świetlnej
0.7 x 0.7 mm przy 250 mm
Rodzaj światła
Światło czerwone laserowe
Zasięg
1...250 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?