Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

03.03.2022

Nowe Mastery IO-Link oraz moduły I/O w obudowach IP69K

Rozwiązanie dedykowane do stosowania w aplikacjach higienicznych w przemyśle spożywczym

Nowe moduły IO-Link master i I/O

Dzięki nowemu typowi obudowy w wersji odpornej na procesy mycia, nasze nowe moduły BNI Master IO-Link master i moduły I/O sprawdzają się wszędzie tam, gdzie w wymagających środowiskach występują m.in. regularne cykle czyszczenia. Now moduły pozwalają na bezproblemową aplikację rozwiązań IO-Link Dzięki tym nowym urządzeniom IO-Link można lepiej radzić sobie w tak trudnych warunkach.

Część Inteligentnego Systemu Automatyki i Monitoringu (SAMS)

Ponadto nowe urządzenia sieciowe są częścią Inteligentnego Systemu Automatyki i Monitoringu (SAMS). Oprócz danych dotyczących procesu i stanu, nasze inteligentne komponenty dostarczają cennych, jednolitych danych diagnostycznych. Otwierają one przed użytkownikiem zupełnie nowe możliwości - od monitorowania stanu maszyn i urządzeń po konserwację predykcyjną i zapobiegawczą oraz zupełnie nowe modele biznesowe.

Nowe urządzenia master IO-Link do sieci Profinet

Nowe mastery IO-Link są wyposażone w złącza zasilania M12 z kodowaniem L. Pozwala to na uzyskanie obciążenia prądowego czujników i elementów wykonawczych do 16 A.

Ponadto mastery IO-Link oferują dodatkowy interfejs REST API. Dzięki temu można na różne sposoby rozwiązać problem transmisji danych pomiędzy modułami master a aplikacjami IT.

Zoptymalizowany wbudowany webserwer umożliwia łatwe monitorowanie stanu modułu oraz podłączonych urządzeń inteligentnych. Na przykład, można stale sprawdzać czas pracy, temperaturę wewnętrzną lub prąd i wiele innych parametrów. Ponadto dostępne są funkcje takie jak "administracja poziomami dostępu użytkowników" czy "testowanie wyjść modułu".

Cechy szczególne

  • Obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP69K przeznaczona do pracy w warunkach higienicznych w przemyśle spożywczym
  • Certyfikat Ecolab
  • Złącza zasilające M12 z kodowaniem L
  • Maksymalny prąd wyjściowy do 4 A na port
  • Zaawansowany webserwer
  • Obsługa interfejsu REST API
  • Wygodna diagnostyka poprzez IO-Link i diody statusowe LED

Nowa rodzina modułów I/O z interfejsem IO-Link

Nowa rodzina modułów BNI z interfejsem IO-Link oferuje warianty dla cyfrowych wejść/wyjść oraz dla analogowych sygnałów wejściowych. Możesz wybrać różne urządzenia odpowiednie do swoich potrzeb i wymagań. W zależności od aplikacji można zarządzać maksymalnie 16 cyfrowymi wejściami i wyjściami (z oddzielnym zasilaniem lub bez w przypadku dużego obciążenia) lub maksymalnie 8 sygnałami analogowymi. Ponadto oferują one dodatkowe informacje diagnostyczne na temat stanu modułu, takie jak czas pracy i monitorowanie drgań.

Cechy szczególne

  • Obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP69K przeznaczona do pracy w warunkach higienicznych w przemyśle spożywczym
  • Certyfikat Ecolab
  • Wygodna diagnostyka poprzez IO-Link i diody statusowe LED
  • Wszystkie porty mogą być niezależnie parametryzowane
  • Monitorowanie jednokanałowe
  • Konfigurowalne wejścia/wyjścia cyfrowe
  • Analogowe sygnały napięciowe i prądowe
  • Koncentratory cyfrowe z portem rozszerzeń
  • Wersja z napięciem pomocniczym przez złącze zasilające M12-L

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications