Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

23.10.2023

Rodzina inteligentnych czujników BOS R254K

Teraz także z wersjami Time Of Flight (TOF)

Rodzina inteligentnych czujników BOS R254K

Oznaczenie SAMS (Smart Automation and Monitoring System) to kompleksowa filozofia automatyzacji. Z jednej strony Smart Automation and Monitoring System obejmuje mnóstwo dodatkowych funkcji oraz informacji z poszczególnych komponentów, a z drugiej strony charakteryzuje się jednolitą i znormalizowaną koncepcją obsługi, konfiguracji i diagnostyki.

Częścią tego systemu jest nasz nowy czujnik optoelektroniczny BOS R254K, za pomocą którego można niezawodnie wykrywać butelki, pojemniki i palety np. w przemyśle spożywczym i sektorze opakowań. Zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach, doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie regularnie przeprowadza się czyszczenie z użyciem agresywnych środków i wysokiego ciśnienia. Odporna na środki czyszczące (seria Ecolab), przechodzi cykl czyszczenia zgodnie z wysokim standardem firmy Balluff. Stopień ochrony IP67 i IP69K pozwala na zastosowanie go w krytycznych aplikacjach z trudnymi warunkami otoczenia, szczególnie w sektorze automatyki przemysłowej stosowanej w fabrykach

Dodatkowa zaleta to jego liczne funkcje, które umożliwiają monitorowanie stanu. Czujnik dostarcza pomocnych danych diagnostycznych dzięki funkcji samokontroli. Ponadto zyskujesz cenne informacje o stanie otoczenia, miejscu użytkowania oraz samej aplikacji. Podsumowując, czujnik można wykorzystać do zwiększenia dostępności całej instalacji .

Rodzina czujników obejmuje czujniki rozproszone z tłumieniem tła, czujniki odblaskowe i czujniki przelotowe.

Szczególną atrakcją jest laserowy fotoelektryczny czujnik zbliżeniowy o zasięgu 1000 mm, który działa w technologii time-of-flight. Technologia ta umożliwia zarówno praktycznie niezależne od obiektu wykrywanie obiektów, jak i niezawodne wykrywanie małych części. Laserowy czujnik odblaskowy z autokolimacją charakteryzuje się wysoką dokładnością przełączania i zoptymalizowanym wykrywaniem małych części nawet na dużych odległościach.

Cechy szczególne

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
  • Funkcje dodatkowe: różne tryby pracy również dla zaawansowanej detekcji obiektów (funkcje uśredniania, czasowe i zliczania, dynamiczna regulacja progu przełączania, wstępnie ustawione progi przełączania, monitorowanie diody LED, rejestracja wartości ekstremalnych)
  • Odporność na trudne warunki środowiskowe
  • Czujnik monitoruje swój stan oraz stan otoczenia, w którym pracuje np: temperaturę, wilgotność, wibracje, przechylenie, zanieczyszczenie

Dostępne wersje

Fotoelektryczny przełącznik zbliżeniowy z tłumieniem tła

Czujniki fotoelektryczne refleksyjne

Bariery optoelektronicze jednokierunkowe

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring