Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

12.09.2023

Ultradźwiękowy czujnik położenia bezpośrednio monitoruje mocowanie przedmiotu obrabianego

Kamień milowy w dziedzinie obróbki metali

Ultradźwiękowy czujnik położenia bezpośrednio monitoruje mocowanie przedmiotu obrabianego

Niezależnie od tego, czy chodzi o wykrywanie położenia, pomiar odległości czy wykrywanie mediów stałych, proszkowych i płynnych - czujniki ultradźwiękowe firmy Balluff są precyzyjne i wszechstronne. Dzięki ultradźwiękowemu czujnikowi położenia BFD w kontakcie z medium rozszerzamy nasze portfolio o innowacyjną opcję bezpośredniego monitorowania hydraulicznych siłowników o krótkim skoku.

Niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do mocowania detali - i prawdziwy kamień milowy w dziedzinie obróbki metali.

Bezpośrednia odpowiedź na rosnące wymagania produkcyjne

Istniejące rozwiązania do monitorowania mocowania detali opierają się na metodach pośrednich: mierzą przepływ objętościowy płynu hydraulicznego lub monitorują położenie krańcowe tłoka. Takie rozwiązania są jednak kosztowne, nieelastyczne lub mniej niezawodne. Ponadto, konwencjonalne produkty nie są w stanie wykrywać i monitorować w równym stopniu stanu i drogi mocowania. W rezultacie nie tylko nie są ekonomiczne, ale także nie zawsze mogą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Zacisk wahadłowy z czujnikiem monitorującym

Rozwiązaniem jest nasz nowy ultradźwiękowy czujnik położenia: emitując ultradźwięki do płynu hydraulicznego, BFD monitoruje proces mocowania przedmiotu obrabianego bezpośrednio, w sposób ciągły i szybki. Generuje to wiarygodne informacje o stanie mocowania i umożliwia wczesne wykrywanie odchyleń - np. problemów z zasilaniem olejem, błędów odlewania, odchyleń konturów, błędów wstawiania i zdeformowanych przedmiotów obrabianych. Monitorując cały proces mocowania, można wykryć wahania ciśnienia w jednostce hydraulicznej, usterki mechanizmu obrotowego i uszkodzone uszczelki z odpowiednim wyprzedzeniem, aby podjąć działania.

Krótko mówiąc, dzięki nowemu ultradźwiękowemu czujnikowi położenia BFD firma Balluff bezpośrednio wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów — jest to rozwiązanie innowacyjne, a jednocześnie mające potencjał, aby stać się standardem.

Łatwa integracja i skalowalność

Dzięki niewielkim rozmiarom, znormalizowanym interfejsom, które można dowolnie konfigurować i ciągłej automatycznej kompensacji, czujnik jest łatwy i elastyczny w integracji i może być stosowany na zasadzie "plug & play" w różnych aplikacjach. W połączeniu ze standardowymi komponentami systemowymi firmy Balluff stanowi to niezwykle ekonomiczne, kompletne rozwiązanie.

Dodatkowe informacje są dostarczane za pośrednictwem IO-Link. Funkcje te obejmują na przykład monitorowanie stanu urządzenia, temperatury urządzenia lub jakości sygnału. Umożliwia to wykrycie krytycznych zmian, np. spowodowanych przez powietrze lub cząsteczki w układzie hydraulicznym.


"Dzięki ciągłemu monitorowaniu całego procesu dla siłowników hydraulicznych o krótkim skoku oraz dodatkowej kontroli stanu systemu, wszystko dane są dostępne do analizy. Zwiększa to bezpieczeństwo maszyny i skraca czas jej przestojów".

Christian Seyfried, Product Manager - Product Cluster Process Sensors


Najwyższa precyzja

niezawodne i ciągłe wykrywania położenia tłoka na całym skoku

Solidna konstrukcja

stopień ochrony IP67 i podwyższona odporność na ciśnienie 350 bar

Wielofunkcyjny interfejs

umożliwia elastyczną integrację z niemal każdą architekturą systemu poprzez IO-Link lub analogowe wyjście prądowe/napięciowe (przełączane)

Monitorowanie stanu

monitorowanie czujnika i układu hydraulicznego (np. jakość sygnału, stan urządzenia)

Kompensacja

dostosowanie do zmian jakości i składu płynu hydraulicznego


Cechy szczególne

  • Ekonomiczna integracja dzięki kompaktowej konstrukcji, znormalizowanym komponentom systemu i interfejsom
  • Elastyczna integracja poprzez IO-Link, jako przetwornik analogowy lub jako przełącznik dwustanowy
  • Wysokowydajny pomiar w całym zakresie pomiarowym 0...80 mm: wysoka powtarzalność ≤ 100 µm, odchylenie liniowości ±250 µm, rozdzielczość IO-Link 1 µm / analogowa 12-bitowa, częstotliwość pomiaru IO-Link 500 Hz / analogowa 1000 Hz
  • Odporność na wysokie ciśnienie do 350 bar
  • Stopień ochrony IP67 i temperatura pracy 0...85 °C
  • Ciągła kompensacja w celu dostosowania pomiaru do typu, składu i jakości płynu hydraulicznego
  • Dodatkowe funkcji umożliwiają monitorowanie stanu dzięki dostarczonym danym

BFD0001

BFD0003

BFD0002

BFD0001

Zastosowanie
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Zakres pomiarowy
0...80 mm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Powtarzalność
± 50 µm
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
Interfejs
IO-Link 1.1
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU
Temperatura otoczenia
0...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
BFD0003

Zastosowanie
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Zakres pomiarowy
0...80 mm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Powtarzalność
± 50 µm
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
Interfejs
IO-Link 1.1
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Przyłącze
Przewód, 2.0 m, TPU
Temperatura otoczenia
0...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
BFD0002

Zastosowanie
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Zakres pomiarowy
0...80 mm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Powtarzalność
± 50 µm
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
Interfejs
IO-Link 1.1
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU
Temperatura otoczenia
0...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?