Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki ultradźwiękowe do siłowników hydraulicznych o małym skoku

Czujniki ultradźwiękowe

Dostępne w:

1 Seria

Za pomocą ultradźwiękowego czujnika położenia do kontaktu z cieczami dla siłowników hydraulicznych o krótkim skoku można bezpośrednio, szybko i w sposób ciągły monitorować pozycję.

Emitując ultradźwięki do płynu hydraulicznego, czujnik generuje wiarygodne informacje o aktualnym stanie i pozwala na przykład na wczesne wykrycie odchyleń. Monitorując cały proces, można wykryć wahania ciśnienia w jednostce hydraulicznej, usterki mechanizmu obrotowego i uszkodzone uszczelki z odpowiednim wyprzedzeniem, aby podjąć działania..

Dzięki niewielkim rozmiarom, ustandaryzowanym interfejsom, które można konfigurować według potrzeb i ciągłej automatycznej kompensacji, czujnik jest łatwy i elastyczny w integracji.

W trybie IO-Link dostarczane są również dodatkowe informacje.

Cechy szczególne

  • Bezpośrednie monitorowanie i ciągły pomiar pozycji siłowników hydraulicznych o krótkim skoku
  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkim rozmiarom
  • Monitorowanie stanu dzięki IO-Link: wiarygodne informacje o stanie napięcia, wahaniach ciśnienia, jakości sygnału, temperaturze urządzenia
  • Plug & Play: pełna elastyczność i uniwersalne połączenie dzięki wielofunkcyjnemu interfejsowi

1 Seria

Seria
Zakres pomiarowy Interfejs Rodzaj przyłącza Maks. ciśnienie pracy
Działania
0...80 mm Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym 350 bar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?