Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

30.03.2023

Sprzęgła indukcyjne do aplikacji higienicznych

Z IO-Link i funkcjami monitorowaniem stanu

Sprzęgła indukcyjne z interfejsem IO-Link są standardem w wielu aplikacjach ze względu na możliwość bezkontaktowej transmisji danych i energii. Nowa generacja sprzęgieł indukcyjnych w obudowie ze stali nierdzewnej oferują możliwość wykorzystania tych zalet nawet w trudnych warunkach, np w przemyśle spożywczym.

Sprzęgła indukcyjne charakteryzują się ciągłym prądem wyjściowym do 2 A oraz interfejsem IO-Link. Umożliwia to płynną i szybką wymianę danych pomiędzy urządzeniami IO-Link a Masterem IO-Link, jak również zasilanie czujników i elementów wykonawczych. Unikalną cechą jest dodatkowy, konfigurowalny kanał IO-Link, który można wykorzystać np. do monitorowania wibracji. Dzięki temu można wcześnie wykryć nieprawidłowości w pracy układu i zainicjować środki zaradcze, aby nie doszło do przestoju w pracy systemu.

Sprzęgła BIC M30, o stopniu ochrony IP67, sprawdzają się doskonale w aplikacjach w robotyce, do komunikacji z wymiennym oprzyrządowaniem lub do aplikacjach ze stołami obrotowymi wykorzystania a także w maszynach pakujących.

Sprzęgła BIC G30 opracowaliśmy z myślą o zastosowaniach w strefach gdzie występuje mycie pod wysokim ciśnieniem i o szczególnie wysokich wymaganiach higienicznych. Obudowa tych sprzęgieł spełnia wymagania klasy ochronnej IP69K, ale także posiada atest Ecolab. Ponadto, mają rozszerzony zakres temperatur pracy od -25 do +85 °C.

Zalety

  • Transparentna, dwukierunkowa komunikacja IO-Link
  • Drugi kanał IO-Link do monitorowania stanu
  • Zintegrowany czujnik wibracji
  • Prąd wyjściowy 1,5 A (maks. 2 A)

BIC0087

Remote

BIC0086

M30 - Base

BIC0084

G-30 - Base

BIC0085

Remote

BIC0087

Remote

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
1.5 A
Maks. prąd wyjściowy
2.2 A
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, -
Wymiary
Ø 30 x 85 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Dodatkowy czas cyklu
0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Tryb SIO
nie
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
BIC0086

M30 - Base

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, -
Wymiary
Ø 30 x 85 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud)
Dodatkowy czas cyklu
0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Diagnostic channel: 2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Tryb SIO
nie
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
BIC0084

G-30 - Base

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, -
Wymiary
Ø 30 x 85 mm
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
IP68
IP69K
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud)
Dodatkowy czas cyklu
0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Diagnostic channel: 2 bytes
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Tryb SIO
nie
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
BIC0085

Remote

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
dwukierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
1.5 A
Maks. prąd wyjściowy
2.2 A
Materiał obudowy
Stal nierdzewna, -
Wymiary
Ø 30 x 85 mm
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
IP68
IP69K
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Dodatkowy czas cyklu
0 ms
Dane procesowe wejściowe
0…32 bajty
Wyjściowe dane procesowe
0…32 bajty
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Tryb SIO
nie
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration

Downloads

  • Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System