Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego do różnych typów rowków
Wymiary
25 x 11.9 x 26 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 3-stykowe
Zastosowanie
Detekcja obiektów
Materiał obudowy
Aluminium
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-NS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | |
|
53,32 EUR
Cena katalogowa
|
53,32 EUR
Cena katalogowa
|
55,16 EUR
Cena katalogowa
|
98,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm | 11 x 11 x 32 mm | 26 x 15 x 24 mm |
|---|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | - |
| Zastosowanie | Detekcja obiektów |
Siłowniki okrągłe Siłowniki pneumatyczne z rowkiem trapezowym |
Siłownik pneumatyczny z cięgnami Siłownik pneumatyczny z szyną DUO Siłowniki okrągłe Siłownik profilowy |
- |
| Materiał obudowy | Aluminium | Aluminium | PBT | Aluminium |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Szczegóły instalacji | - | z obejmą węża | - | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD