Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI0088

BNI IOL-801-102-Z036

Silver Line - Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED w klasycznej metalowej obudowie

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

SmartLight:
Elastyczność i wydajność w jednym

Balluff SmartLight to innowacyjne rozwiązanie do wyświetlania informacji i stanów maszyn w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. W porównaniu z tradycyjnymi systemami oferuje ono jedną konstrukcję, która obejmuje różnorodne zastosowania.

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu SmartLight nie zakłóca estetycznego wyglądu instalacji.

Wyjątkowo jasne diody LED zapewniają wyraźny i czytelny sygnał, nawet z dużej odległości. Odkryj zalety Balluff SmartLight i zoptymalizuj swoje procesy produkcyjne! 


Wyjątkowo jasna sygnalizacja

Pełne spektrum kolorów dzięki nowoczesnym diodom LED RGB


Wszechstronne zastosowanie

Dzięki różnym trybom pracy, takim jak tryb segmentowy lub tryb światła biegnącego


Oszczędność czasu i kosztów

Dzięki zmniejszeniu liczby potrzebnych wariantów i szybszej instalacji


Gotowość na Przemysł 4.0

Dzięki IO-Link idealnie przygotowany również do przyszłych zastosowań


Szybki montaż

Dzięki 4-pinowemu przewodowi połączeniowemu i szerokiej ofercie akcesoriów

Tryb segmentowy

Tryb segmentowy zastępuje tradycyjne kolumny sygnalizacyjne. Liczbę i kolor segmentów można dostosować indywidualnie podczas pracy. W przypadku 5-segmentowego SmartLight można elastycznie aktywować od 1 do 5 segmentów. Zmniejszenie liczby segmentów zapewnia większą powierzchnię wyświetlania, co poprawia czytelność. Segmenty mogą migać lub świecić z regulowaną prędkością.

Tryb poziomu

Wszechstronna kolumna sygnalizacyjna IO-Link służy jako wskaźnik poziomu i umożliwia wybór odpowiednich rozdzielczości wejściowych. Dzięki temu można bez problemu wizualizować poziomy napełnienia w zbiornikach lub odległość do obiektu. Podczas pracy kolor paska LED można dostosować, aby wskazywał stopień ważności zdarzenia. W przypadku przekroczenia wartości progowej cały pasek zmienia kolor, na przykład na żółty lub czerwony, w zależności od standardu.

Tryb światła biegnącego

Tryb migającego światła w lampach sygnalizacyjnych umożliwia przemieszczanie segmentu od góry do dołu lub odwrotnie. Kolor, kierunek, rozmiar i prędkość segmentu można dowolnie dostosowywać. Intensywność światła i kolor części statycznej również można konfigurować, a wszystkie parametry można elastycznie zmieniać podczas pracy.

Tryb elastyczny

Tryb elastyczny oferuje najwięcej możliwości. Każdy poziom LED może być indywidualnie sterowany za pomocą danych acyklicznych. Kolor i intensywność można dowolnie definiować, co pozwala na tworzenie indywidualnych animacji. Specjalne struktury segmentów, takie jak sześć segmentów lub sekwencje migania, można bez problemu zrealizować.

Narzędzie inżynieryjne Balluff

Możliwość łatwego uruchomienia i konfiguracji lamp SmartLights
Dowiedz się więcej

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 213 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?