Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Ciągłe monitorowanie wszystkich etapów produkcji

SmartLight BNI do przejrzystej wizualizacji procesów

Aktywne materiały katodowe i anodowe są przechowywane w zbiornikach, zanim trafią do mieszalnika. Jeśli potrzebujesz płynnej wizualizacji procesów na linii produkcyjnej, lampa sygnalizacyjna SmartLight jest idealnym rozwiązaniem. SmartLight pokazuje trendy i stany, dzięki czemu można stale monitorować różne etapy produkcji. Różne tryby - runlight, level, segment czy flexi - można elastycznie konfigurować. Odpowiednio programując, można wybrać np. kolor, gradient czy też ilość segmentów.

Cechy szczególne

  • Niezwykła elastyczność: zmiany mogą być wprowadzane podczas pracy bez konieczności rekonfiguracji mechanicznej.
  • Łatwa instalacja i konfiguracja dzięki IO-Link
  • Idealne dla modernizacji maszyn
  • Diody LED o szerokim spektrum kolorów, indywidualnie definiowane
  • Idealne do zastosowania w IIoT

Zalecane rozwiązania do wizualizacji procesów produkcyjnych

BNI0088

Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED z różną liczbą segmentów

BNI0082

SmartLight - kolumny sygnalizacyjne LED z różną liczbą segmentów

BNI008A

Kompaktowa lampa sygnalizacyjna LED z 6 segmentami i IP67

BAV001W

Panel sterowania IO-Link

BAE00ZM

Oświetlenie maszyn

BNI0088

Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED z różną liczbą segmentów

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 213 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
BNI0082

SmartLight - kolumny sygnalizacyjne LED z różną liczbą segmentów

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
5
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 309 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
BNI008A

Kompaktowa lampa sygnalizacyjna LED z 6 segmentami i IP67

Zasada działania
Lampa sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Głośność
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 234.5 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP30
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
BAV001W

Panel sterowania IO-Link

Zasada działania
Pulpit sterowniczy IO-Link, 4-krotny
Wymiary
85 x 64 x 199 mm
Min. temperatura otoczenia
-5 °C
Maks. temperatura otoczenia
55 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
BAE00ZM

Oświetlenie maszyn

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wersja
Oświetlenie maszyn
Wymiary
Ø 45 x 420 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Materiał
Aluminium Anodowane
Szkło borokrzemianowe
Powierzchnia oświetlacza
380 x 42 mm
Kąt wiązki
120 °
Rodzaj światła
LED ze światłem białym fotokomórka
Natężenie światła
1450 lm
Temperatura koloru
5000 K
Temperatura otoczenia
-20...40 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Stopień ochrony
IP67

Przykładowe rozwiązania w obszarze mieszania zawiesiny

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?