Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wizualizacja procesów powlekania i suszenia elektrod

Kolumny SmartLights do szybkiego wykrywania usterek i kontroli procesu

Podczas powlekania i suszenia materiałów elektrod w produkcji akumulatorów, precyzyjna wizualizacja i szybki czas reakcji są ważne dla zapewnienia stabilnych warunków produkcji. Maszyny do powlekania muszą przez cały czas kontrolować różne parametry, takie jak prędkość nakładania powłoki, lepkość zawiesiny i temperatura w sekcji suszenia. Kolumny sygnalizacyjne LED SmartLights firmy Balluff oferują elastyczną wizualizację tych parametrów i sprawiają, że odchylenia są widoczne na pierwszy rzut oka. Różne tryby wyświetlania i konfigurowalne spektrum kolorów umożliwiają intuicyjne wyświetlanie, np. statusu "Powlekanie w toku", "Suszenie zakończone" oraz ostrzeżenia w przypadku braku materiału. Pozwala to natychmiast reagować na zmiany i inicjować niezbędne działania bez przerywania procesu. Opcjonalne sygnały akustyczne zwiększają bezpieczeństwo i umożliwiają szybką interwencję w razie potrzeby.

Funkcje specjalne

  • Konfigurowalne spektrum kolorów do wyświetlania statusów, takich jak "Operacja aktywna", "Wykryto odchylenie" lub "Wymagana konserwacja".
  • Trzy tryby wyświetlania (segment, level i running light) umożliwiają elastyczne dostosowanie do różnych aplikacji.
  • Łatwa konfiguracja sygnalizatorów nawet podczas pracy w celu szybkiej reakcji na zmiany
  • Opcjonalny moduł dźwiękowy wzmacniający sygnały wizualne i szybko informujący personel

Zalecane rozwiązania do wizualizacji procesów produkcyjnych

BNI0088

Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED z różną liczbą segmentów

BNI0082

SmartLight - kolumny sygnalizacyjne LED z różną liczbą segmentów

BNI008A

Kompaktowa lampa sygnalizacyjna LED z 6 segmentami i IP67

BAV001W

Panel sterowania IO-Link

BAE00ZM

Oświetlenie maszyn

BNI0088

Inteligentna kolumna sygnalizacyjna LED z różną liczbą segmentów

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 213 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
BNI0082

SmartLight - kolumny sygnalizacyjne LED z różną liczbą segmentów

Zasada działania
Kolumna sygnalizacyjna
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
5
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 309 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP65
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
BNI008A

Kompaktowa lampa sygnalizacyjna LED z 6 segmentami i IP67

Zasada działania
Lampa sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
3
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Głośność
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 234.5 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP30
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
BAV001W

Panel sterowania IO-Link

Zasada działania
Pulpit sterowniczy IO-Link, 4-krotny
Wymiary
85 x 64 x 199 mm
Min. temperatura otoczenia
-5 °C
Maks. temperatura otoczenia
55 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
BAE00ZM

Oświetlenie maszyn

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wersja
Oświetlenie maszyn
Wymiary
Ø 45 x 420 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Materiał
Aluminium Anodowane
Szkło borokrzemianowe
Powierzchnia oświetlacza
380 x 42 mm
Kąt wiązki
120 °
Rodzaj światła
LED ze światłem białym fotokomórka
Natężenie światła
1450 lm
Temperatura koloru
5000 K
Temperatura otoczenia
-20...40 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Stopień ochrony
IP67

Przykładowe rozwiązania w obszarze powlekania i suszenia

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?