Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BNI00KH

BNI XG5-508-0B5-R067

Black Line - Moduły sieciowe w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego do różnych zastosowań

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Przenieś swoją sieć przemysłową na wyższy poziom z masterami IO-Link serii Black Line

Pierwszy wybór dla automatyzacji
Dowiedz się więcej

Przemyślana sieć przemysłowa

Rozszerzone portfolio produktów sieciowych firmy Balluff wyznacza nowe standardy w zakresie łatwości obsługi i szybkiego dostępu do odpowiedniego produktu. Pozostaje to, co dobre: produkty Balluff, które oznaczają jakość, innowacyjność i niezawodność.

Odkryj nasze linie produktów Black, Silver, Washdown i Safe Line, które oferują szczególnie szybki wybór naszych komponentów sieciowych. Wybierz odpowiednie dla siebie rozwiązanie spośród trzech klas wydajności.

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
4 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
16 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
16 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts
Wymiary
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
tak
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?