Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przenieś swoją sieć przemysłową na wyższy poziom - z masterami IO-Link serii Black Line

Pierwszy wybór dla automatyzacji

Mastery IO-Link serii Black Line zostały opracowane z myślą o wymaganiach większości standardowych aplikacji i stanowią doskonały wybór dla automatyzacji. Dostępne w trzech klasach wydajności - Entry, Standard i Advanced - mastery IO-Link zostały zaprojektowane do konkretnych wymagań aplikacyjnych. Oferują szybką bezproblemową integrację i lepszą wydajność w działaniu. Odkryj już dziś, w jaki sposób seria Black Line może usprawnić Twoją automatyzację.

advantages_in_a_circle

Korzyści w skrócie

Stopień ochrony IP67 i IP69K: niezawodne działanie w trudnych warunkach.

advantages_in_a_circle

Złącze zasilania M12 typu L: Wydajna praca z maksymalną obciążalnością prądową do 16A.

advantages_in_a_circle

Zintegrowane protokoły IIoT: REST API, MQTT

advantages_in_a_circle

Multiprotokołowość: jeden moduł do integracji z różnymi sieciami przemysłowymi

advantages_in_a_circle

Wybierz odpowiedni model do swojej aplikacji

Nasze wydajne i niezawodne komponenty są specjalnie zaprojektowane do efektywnej wymiany danych na wszystkich poziomach. Jest to szczególnie ważne, gdy wymagany jest wysoki stopień ochrony, wytrzymałość, stosowanie w wysokich temperaturach lub wysoki poziom bezpieczeństwa informacji. Inteligentne połączenie sieci przemysłowych z interfejsem IO-Link umożliwia niezawodną i elastyczną wymianę informacji w różnych obszarach zastosowań.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Moduły sieciowe z wieloma protokołami BNI00L1
330 € *
Moduły sieciowe z wieloma protokołami
415 € *
Moduły sieciowe z wieloma protokołami BNI00KH
490 € *
Moduły sieciowe z wieloma protokołami BNI00KJ
520 € *

Interfejs komunikacyjny:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Dodatkowe interfejsy:
8 x IO-Link, port typu A

Interfejs IIoT:
REST API, MQTT

Wejścia cyfrowe:
16 x PNP, typ 3

Wyjścia cyfrowe:
8 x PNP

Całkowite obciążenie:
4 A, zasilanie M12 kodowanie L


Interfejs komunikacyjny:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Dodatkowe interfejsy:
8 x IO-Link, port typu A

Interfejs IIoT:
REST API, MQTT parsed

Wejścia cyfrowe:
16 x PNP, typ 3

Wyjścia cyfrowe:
16 x PNP,
Pin 4 maks. 2 A,Pin 2 maks. 2 A

Całkowity prąd:
16 A, zasilanie M12 kodowanie L


Interfejs komunikacyjny:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Dodatkowe interfejsy:
8 x IO-Link, port typu A

Interfejs IIoT:
REST API, MQTT parsed

Wejścia cyfrowe:
16 x PNP, typ 3

Wyjścia cyfrowe:
16 x PNP,
Pin 4 maks. 2 A,Pin 2 maks. 4 A

Całkowite obciążenie:
16 A, zasilanie M12 kodowanie L


Interfejs komunikacyjny:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Dodatkowe interfejsy:
IO-Link, 4 x port typu A, 4 x port typu B

Interfejs IIoT:
REST API, MQTT parsed

Wejścia cyfrowe:
16 x PNP, typ 3

Wyjścia cyfrowe:
16 x PNP,
Pin 4 maks. 2 A,Pin 2 maks. 4 A

Całkowite obciążenie:
16 A, zasilanie M12 kodowanie L


  • * Cena katalogowa

  • * Cena katalogowa

  • * Cena katalogowa

  • * Cena katalogowa
BNI00L1 kup teraz BNI00L3 kup teraz BNI00KH kup teraz BNI00KJ kup teraz

Portfolio rozwiązań sieciowych w skrócie

Odkryj nowe linie produktów w dziedzinie technologii sieciowych i dowiedz się więcej o trzech wariantach wydajności.
Dowiedz się więcej

Twój niezawodny partner

Wybierając Balluff, wybierasz sprawdzonego dostawcę z krótkim czasem realizacji, łatwą integracją różnych produktów automatyki i bezpłatnym wsparciem technicznym!

Dlaczego warto wybrać Mastery IO-Link Balluff serii Black Line?

  • Diagnostyka zwarć z informacją o każdym porcie
  • 5 protokołów w jednym module: sieci przemysłowe oraz IIoT
  • Bezpłatne oprogramowanie Balluff Engineering Tool (BET) do szybkiej konfiguracji i prostego zarządzania całą strukturą IO-Link
  • Intuicyjny, zaawansowany webserwer
  • Niezawodne wsparcie techniczne
  • Najniższe koszty DI/DO dzięki dodatkowym koncentratorom IO-Link z portem rozszerzeń (do 240 DI/DO pod jednym masterem IO-Link)
  • Dostępne aktualizacje oprogramowania bez dodatkowych kosztów
  • Zaawansowane funkcje diagnostyczne: zwarcia przeciążenia oraz diagnostyka IO-Link
  • Dodatkowe moduły I/O z portami rozszerzeń: możliwość bezproblemowej i ekonomicznej rozbudowy systemu.

Pozwól nam wspólnie znaleźć rozwiązania dla Ciebie.

Nasi eksperci są po Twojej stronie - porozmawiaj z nami o swoim projekcie lub wyzwaniu.
Skontaktuj się teraz