Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki pojemnościowe o specjalnych właściwościach

Czujniki pojemnościowe

Dostępne w:

4 Seria

W firmie Balluff to Twoje potrzeby determinują ofertę. Dlatego nasz asortyment obejmuje również specjalne czujniki pojemnościowe do wysokich wymogów technicznych, na przykład wysokich ciśnień lub temperatur. Jako warianty samoprzylepne bardzo łatwo i elastycznie dostosowują się do powierzchni, na których są mocowane. Dzięki odpowiednim materiałom obudowy jak np. stal nierdzewna, tworzywo sztuczne czy PTFE idealnie nadają się do zastosowania w trudnych warunkach. Ponadto mają szeroki zakres napięć roboczych i są dostępne w bardzo małych formach konstrukcyjnych.

Do zastosowań w bardzo wysokich temperaturach lub miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni mamy w ofercie nawet głowice czujników z osobną elektroniką. Dzięki temu mogą być instalowane i wygodnie ustawiane również w trudno dostępnych miejscach. Ponieważ ich wzmacniacze dostępne są z wyjściem przełączającym lub analogowym albo interfejsem IO-Link, za pomocą tych czujników można rozwiązać szeroki zakres aplikacji. W zależności od tego, na jakie wyjście się zdecydujesz, możesz na przykład ustalać poziom graniczny lub prowadzić ciągłą kontrolę poziomu.

Najważniejsze cechy

  • czujniki pojemnościowe w obudowie ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego lub PTFE
  • odporność na wysokie temperatury do 250 °C a przy 180 °C odporność na ciśnienia do 6 bar oraz odporność na wysokie ciśnienia do 150 bar
  • głowice czujników do użytku z osobnym wzmacniaczem, z obsługą interfejsu IO-Link
  • warianty samoprzylepne do prostego i elastycznego mocowania

4 Seria

Seria
Rodzaj przyłącza Materiał obudowy Zasięg maks. Długość przewodu L
Działania
Przewód z łącznikiem wtykowym PET 0.3 m
Przewód z łącznikiem wtykowym Stal nierdzewna (1.4301) 15 mm 2 m
Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe Stal nierdzewna (1.4301), PTFE 8 mm 2 m
Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Przyłącze zaciskowe, Złącza wtykowe Stal nierdzewna (1.4404), Stal nierdzewna (1.4301), Stal nierdzewna (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m