Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki ultradźwiękowe odporne na wysokie ciśnienia

Czujniki ultradźwiękowe

Dostępne w:

1 Seria

Czujniki ultradźwiękowe odporne na działanie chemikaliów, dokonują pomiaru poziomu bezdotykowo, zarówno w warunkach normalnego ciśnienia jak i przy nadciśnieniu do 6 bar. Dzięki połączeniu wyjścia przełączającego i analogowego można nawet prowadzić równocześnie pomiar poziomu i zapewnić ochronę przed przepełnieniem. Wyjątkowa korzyść: Membrana z PTFE i obudowa ze stali nierdzewnej uchronią czujnik we wszystkich aplikacjach przed agresywnymi cieczami.

Najważniejsze cechy

  • ustalanie pozycji lub rozpoznawanie obiektów w mediach stałych, sproszkowanych i ciekłych
  • bezdotykowa kontrola obecności i liczenie obiektów
  • niezależność od koloru i właściwości powierzchni
  • najwyższa precyzja dzięki wysokiej rozdzielczości i niewielkim strefom martwym
  • Odporność chemiczna
  • Niezawodna ochrona dzięki membranie PTFE

1 Seria

Seria
Przyłącze Interfejs Zasięg min. Zasięg maks. Materiał obudowy Stopień ochrony
Działania
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe Analogowo, napięcie/analogowo, prąd, PNP 85 mm 5000 mm Stal nierdzewna (1.4571)