Taśmy magnetyczne z kodowaniem inkrementalnym lub absolutnym
Enkodery magnetyczne
Dostępne w:
8 Seria
Taśmy magnetyczne firmy Balluff stanowią niezawodną podstawę do precyzyjnych pomiarów układów liniowych, a także obrotowych. Doskonale sprawdzają się w aplikacjach o krótkich i długich zakresach przesuwu oraz przy dużych promieniach. Dzięki elastycznej geometrii umożliwiają łatwą integrację z różnorodnymi koncepcjami maszyn. W zależności od wymagań dostępne są warianty z kodowaniem inkrementalnym oraz absolutnym, które pozwalają na bardzo dokładny, bezkontaktowy pomiar położenia i prędkości.
Dzięki sprawdzonej technologii Permagnet® taśmy magnetyczne zapewniają niezmiennie wysoką jakość sygnału oraz dokładność pomiaru przez cały okres eksploatacji. W połączeniu z dedykowanymi czujnikami do taśm magnetycznych firmy Balluff powstają wydajne systemy pomiarowe, które działają niezawodnie nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
Taśmy magnetyczne można integrować w sposób oszczędzający miejsce i są one dostępne w szerokim zakresie długości. W przypadku wymagających aplikacji taśma może być dodatkowo chroniona mechanicznie za pomocą listwy ochronnej. Dzięki temu rozwiązania te doskonale nadają się do wymagających aplikacji z zakresu sterowania ruchem, takich jak technika napędowa i automatyka, systemy handlingowe, obrabiarki czy wszelkiego rodzaju komponenty maszyn i urządzeń.
Cechy szczególne
- Oszczędność miejsca i łatwa integracja
- Szeroki zakres długości pomiarowej do zastosowań liniowych i obrotowych
- Wysoka dokładność pomiaru dzięki technologii Permagnet®
- Wytrzymałe, odporne na zabrudzenia i trwałe
- Opcjonalna osłona ze stali nierdzewnej dla dodatkowej ochrony mechanicznej
- Krótki czas dostawy i atrakcyjny stosunek ceny do wydajności
- Absolutny system pomiaru odległości aż do 48 m
Te taśmy magnetyczne są kompatybilne zarówno z absolutnymi jak i inkrementalnymi czujnikami z taśmą magnetyczną.
8 Seria
|
Seria
|
Seria | Szerokość bieguna | Zastosowanie | Długość | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| M02 | 1 mm | BML-S1H, do enkoderów magnetycznych | 1024 mm | ||
| M07 | 10 mm | BML-S2C, do enkoderów magnetycznych | 24000 mm | ||
| M02, M03 | 1 mm | BML-S1F, do enkoderów magnetycznych | 48000 mm | ||
| TSC | 2 mm | BML SF2, do enkoderów magnetycznych | 48000 mm | ||
| M02, M03 | 5 mm | BML-S1C, do enkoderów magnetycznych | 48000 mm | ||
| TSC | 2.0 mm | BML SL1, do enkoderów magnetycznych | 8190 mm | ||
| M02, M03 | 2.0 mm | BML-S1G, do enkoderów magnetycznych | 48000 mm | ||
| TSC | 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm | BML BM2, do enkoderów magnetycznych | 256 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.