- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Enkoder magnetyczny liniowy absolutny
Enkodery magnetyczne

Dostępne w:
25 Wersje
Enkodery magnetyczne liniowe absolutne BML marki Balluff zapewniają absolutną sygnalizację zwrotną pozycji w każdej sytuacji. Mogą być natychmiast zastosowane - bez przejazdu referencyjnego. Nawet po awarii napięcia zasilającego i ponownym włączeniu systemu.
Najważniejsze cechy
- najwyższa wydajność maszyn dzięki szybkiemu i precyzyjnemu ustalaniu wartości pomiarowych z dużą powtarzalnością
- wysoka dostępność urządzeń dzięki wytrzymałej taśmie magnetycznej w technologii Permagnet®
- długa żywotność dzięki wytrzymałej metalowej obudowie
- prosta i szybka instalacja za pomocą oprogramowania do kalibracji
25 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Zakres pomiarowy | Złącze | Rozdzielczość | Odległość odczytu | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
671 EUR | 64 mm |
SSI Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
671 EUR | 256 mm |
SSI Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML08F0BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA5-S284 |
8190 mm |
BiSS-C Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML08F1BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA5-S284 |
8190 mm |
SSI Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML08F2BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA1-S284 |
8190 mm |
BiSS-C Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML08F3BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-S284 |
8190 mm |
SSI Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML08F4BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-KA05 |
8190 mm |
SSI Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML0392BML-S1H2-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
671 EUR | 64 mm |
SSI Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML0394BML-S1H2-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
671 EUR | 256 mm |
SSI Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
671 EUR | 64 mm |
BiSS-C Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.