Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia z płaską membraną
Czujniki ciśnienia
Dostępne w:
2 Seria
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nasze czujniki ciśnienia z płaską membraną BSP doskonale nadają się do pomiaru ciśnienia w mediach lepkich, o konsystencji pasty, krystalicznych lub zawierających substancje stałe. Na przykład w klejach, smarach, środkach uszczelniających czy mediach o zmiennych właściwościach. Dzięki płaskiej, spawanej membranie ze stali nierdzewnej czujniki te nie mają martwych przestrzeni i doskonale poddają się czyszczeniu.
Najważniejsze cechy
- brak martwych przestrzeni i łatwość czyszczenia
- czytelny dobrze widoczny wyświetlacz i różne rodzaje wyjść (analogowe, cyfrowe, IO-Link)
- zakres ciśnienia –1…600 bar
- zasada pomiaru: ciśnienie względne
- przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej wysokiej jakości G1/2" lub Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 lub IP69k
- rozszerzony zakres temperatur (temperatura medium –40…+125 °C)
- certyfikat UL, częściowo certyfikat materiałowy 3.1 (EN10204)
2 Seria
|
Seria
|
Zakres pomiaru ciśnienia, wartość min. | Maks. zakres pomiarowy, ciśnienie | Złącze procesowe | Interfejs | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 bar | 600 bar | 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN | ||
| -1 bar | 20 bar | 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania, IO-Link, PNP/NPN |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.