Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Oświetlacze typu "Backlight"

Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:

9 Wersje

Dzięki naszym oświetlaczom typu "Backlight" możesz kontrolować wymiary i kształty w prosty sposób, niezależnie od materiału lub powierzchni. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy różnymi wielkościami o różnych średnicach pola świetlnego (25 × 25 mm bis 300 × 200 mm) i wariantami na światło czerwone lub podczerwień. Dobrze wiedzieć: Oświetlacze Balluff typu "Backlight" mogą być wykorzystywane również jako dyfuzyjne oświetlenie światłem odbitym.

Najważniejsze cechy

  • bardzo płaska konstrukcja
  • prosta i szybka instalacja
  • wszechstronność i duże natężenie światła
  • obudowa wysokiej jakości IP54 lub IP69K
  • materiały wysokiej jakości
  • dostępny również wariant ze stali nierdzewnej

Dostępność

9 Wersje

Kod zamówienia
Cena Przyłącze Materiał Powierzchnia oświetlacza Grupa LED wg IEC 62471 Rodzaj światła
Działania
582.18 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
100 x 100 mm Grupa ryzyka 1 LED z podczerwienią
512.63 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
100 x 100 mm Dowolna grupa LED ze światłem czerwonym
310.17 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
25 x 25 mm Dowolna grupa LED ze światłem czerwonym
368.9 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
50 x 50 mm Dowolna grupa LED ze światłem czerwonym
672.04 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
150 x 100 mm Dowolna grupa LED ze światłem czerwonym
861.2 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
200 x 150 mm Dowolna grupa LED ze światłem czerwonym
930.74 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
200 x 150 mm Grupa ryzyka 1 LED z podczerwienią
438.44 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
50 x 50 mm Grupa ryzyka 1 LED z podczerwienią
741.48 EUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m Aluminium Anodowane, czarny
Szkło
PMMA
150 x 100 mm Grupa ryzyka 1 LED z podczerwienią