Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Lasery liniowe

Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:

5 Wersje

Nasze wydajne lasery liniowe stosowane są do rozpoznawania i pomiaru uszkodzeń, średnic, krawędzi, szczelin, stopni lub do kontroli obecności. Zarówno w przemysłowym przetwarzaniu obrazów jak i do ustawiania i pozycjonowania elementów obrabianych lub wyposażenia.

Lasery liniowe Balluff mają możliwość uruchamiania spustem, ogniskowania i modulowania. Wśród naszych długowiecznych rozwiązań możliwy jest wybór pomiędzy czerwonym, niebieskim i zielonym światłem lasera oraz różnymi typami projekcji: od linii i kratki poprzez matrycę i punkt aż po krzyż.

Najważniejsze cechy

  • wytrzymałe i niewielkie (forma konstrukcyjna M18 , M12)
  • obudowa wysokiej jakości, IP67
  • proste mocowanie i elastyczne pozycjonowanie
  • prosta instalacja, klasa lasera 1M lub 2M (nie są wymagane żadne dodatkowe środki ochronne)
  • materiały i moduły laserowe wysokiej jakości
  • duże odległości inspekcyjne do 2000 mm
  • jasny, z możliwością powiększania

Dostępność

5 Wersje

Kod zamówienia
Cena Rodzaj światła Laser klasy IEC 60825-1 Wymiary Min. kąt otwarcia Typ projekcji
Działania
729.48 EUR
Światło czerwone laserowe 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Krzyż
888.78 EUR
Światło czerwone laserowe 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linia, jednolita
747.53 EUR
Światło czerwone laserowe 2M Ø 20 x 116 mm 20° Linia, jednolita
2021.97 EUR
Laser ze światłem zielonym 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linia, jednolita
1236 EUR
Światło czerwone laserowe 2 Ø 20 x 116 mm Punkt, eliptycznie