Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Złącze wtykowe do konfekcji

Odpowiednie złącze wtykowe dla każdej dziedziny przemysłu

Złącze wtykowe do konfekcji

Balluff ma w ofercie dla Ciebie złącza wtykowe do konfekcji, zapewniające bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i prądu. Spośród różnych form konstrukcyjnych i materiałów obudowy możesz wybrać dokładnie ten produkt, który będzie pasował do Twojej aplikacji.

Wszystkie złącza wtykowe do konfekcji są wytrzymałe i dostosowane do warunków przemysłowych – ponadto zapewniają sprawdzoną w jakość Balluff, do której jesteś przyzwyczajony i której od nas oczekujesz.

Najważniejsze cechy

  • duży wybór dla wszystkich gałęzi przemysłu
  • różne formy konstrukcyjne
  • różne materiały obudowy
  • bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i prądu
  • wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych

Złącze wtykowe 7/8“

  • wersje z tworzywa sztucznego

  • wersje proste i kątowe

  • z gniazdem i wtyczką

  • 3-, 4-, 5-stykowe

  • stopień ochrony IP67

  • odporność na wstrząsy i wibracje

  • materiały wysokiej jakości

  • uniwersalne zastosowanie

Złącza wtykowe do magistral fieldbus

  • do popularnych systemów fieldbus: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link

  • wersje proste i kątowe

  • z gniazdem i wtyczką

  • wersje z tworzywa sztucznego i metalu

Złącza wtykowe dla przemysłu spożywczego

  • perfekcyjnie nadają się do zastosowania w zakresie Food and Beverage - zostały intensywnie przetestowane

  • są świetnie dopasowane do naszych czujników i systemów stosowanych w przemyśle spożywczym

  • wtyczki proste lub kątowe

  • z gniazdem i wtyczką

  • stopień ochrony IP69K

  • nakrętki ze stali nierdzewnej

  • zapewniona higiena

Złącza wtykowe M8 i M12

  • 3-, 4-, 5-, 8- i 12-stykowe

  • z gniazdem i wtyczką

  • wersje proste i kątowe

  • wersje z tworzywa sztucznego i metalu

  • możliwość realizacji różnych technologii przyłączeniowych

  • odporność na wstrząsy i wibracje

  • materiały wysokiej jakości

  • stopień ochrony IP67

  • duży wybór

  • uniwersalne zastosowanie

Złącza wtykowe do koncentratorów pasywnych

  • do wtyczek M12 i M23

  • 8-, 12-, 19-stykowe

  • wersje proste i kątowe

  • z gniazdem i wtyczką

  • odporność na wstrząsy i wibracje

  • materiały wysokiej jakości

  • stopień ochrony IP67

  • duży wybór

  • uniwersalne zastosowanie

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation