Dławnice kablowe do szaf
Wytrzymałe złącza wtykowe, zapewniające optymalne połączenie

Dostępne w:
22 Wersje
Mamy w ofercie dla Ciebie szeroki wachlarz dławnic kablowych do szaf. Nasze złącza wtykowe RJ45 i M12 (z kodowaniem A, B i D) w różnych formach konstrukcyjnych są bardzo wytrzymałe i odporne na wstrząsy i wibracje.
Złącza wtykowe Balluff te wyróżnia wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą oraz zastosowanie materiałów wysokiej jakości. Zapewniają one niezawodne i szybkie połączenie przez ścianki szafy lub inne obudowy.
Najważniejsze cechy
- wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą
- bogata oferta, obejmująca różne formy konstrukcyjne
- do szybkiego wykonywania niezawodnych połączeń
- wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
- materiały wysokiej jakości
Dostępność
22 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Przewód | Przyłącze 1 | Przyłącze 2 | Konfiguracja wtyczek | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0F45BCC M455-M455-3A-RM103-000 |
20.49 EUR | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | prosta (2x) | ||
![]() BCC06YPBCC M454-M454-5D-RM002-000 |
23.82 EUR | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | prosta (2x) | ||
![]() BCC085FBCC M414-E814-BG-RM013-000 |
28.25 EUR | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | RJ45-Żeński, prosta, 4-stykowe | prosta (2x) | ||
![]() BCC0723BCC A354-A354-30-RN011-000 |
52.06 EUR | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-16 UN2A-Męski, prosta, 4-stykowe | prosta (2x) | ||
![]() BCC0FYWBCC M415-E834-AG-RP001-006 |
54.83 EUR | PUR Ekranowany Zielony, 0.6 m | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | prosta (2x) | |
![]() BCC0FYYBCC M415-E834-AG-RP001-020 |
61.47 EUR | PUR Ekranowany Zielony, 2 m | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | prosta (2x) | |
![]() BCC0HH5BCC M415-E834-AG-RP001-010 |
56.49 EUR | PUR Ekranowany Zielony, 1 m | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | prosta (2x) | |
![]() BCC0FYZBCC M415-E834-AG-RP001-050 |
76.98 EUR | PUR Ekranowany Zielony, 5 m | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | prosta (2x) | |
![]() BCC0FZ0BCC M415-E834-AG-RP001-100 |
101.35 EUR | PUR Ekranowany Zielony, 10 m | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | prosta (2x) | |
![]() BCC0LJMBCC M418-E818-BX0-RM149-000 |
75.32 EUR | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, X-kodowany | RJ45-Żeński, prosta, 8-stykowe | prosta (2x) |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.