Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Bezpieczna i niezawodna transmisja za pomocą wytrzymałych przewodów

Dostępne w:

23 Seria

Szeroka oferta firmy Balluff dwustronnie zakończonych przewodów przyłączeniowych zapewnia dobranie odpowiedniego rozwiązania do każdej aplikacji. Dzięki temu sygnały, dane i zasilanie są zawsze przesyłane w sposób niezawodny.

Różne rodzaje przewodów i różne typy wtyczek zwiększają elastyczność wyboru odpowiedniego przewodu przyłączeniowego ze złączem.

Najważniejsze zalety

  • Odpowiednie złącze do każdej aplikacji.
  • Różne typy przewodów, różne typy złącz wtykowych.
  • Niezawodne przesyłanie sygnałów, danych i prądu.
  • Wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych.

23 Seria

Seria
Materiał osłony przewodu Przewód, ilość żył Przyłącze 1, typ Przyłącze 2, typ Przewód, uwagi
Działania
TPE, PUR, PVC 12, 3, 4, 5, 8 M12x1, M5x0.5, M8x1 M12x1, M5x0.5, M8x1
PUR, PVC 3, 4, 5, 8 M12x1 M12x1
TPE, PUR, PVC, TPU 3, 4, 5 7/8", M12x1 7/8", M12x1
TPE, PUR, TPU 4, 8 RJ45, M12x1 RJ45, M12x1
PUR, PVC 2, 3, 4 7/8", M12x1 7/8", M12x1
PUR, PVC 3 A, DIN-0°/180°, B, DIN-0°, B, DIN-180°, C, DIN-0°/180°, B, Ind.-0°, B, Ind.-180°, C, Ind.-0°/180° M12x1
PUR 3, 4, 5 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE, FEP, Silikon 3, 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 3, 4, 5 M12x1, M8x1 M12x1
PUR 4, 5, 8 M12x1 M12x1
TPE, PUR, PVC 4, 5 M12x1 RJ45, M12x1
TPE, PUR, TPE-V 4, 5, 8 7/8", M12x1 7/8", RJ45, M12x1
PUR 3, 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 5, 8 M12x1 M12x1
PUR, PVC 2, 4 D-Sub, M12x1, M8x1 M12x1
TPE 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PVC 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PUR 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
PVC 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE (PLTC) 3 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1
TPE (PLTC) 4 M12x1, M8x1 M12x1, M8x1