Adapter
Sposób na rozwiązanie problemów w technologii instalacji

Dostępne w:
6 Wersje
Obszerna oferta adapterów marki Balluff pomoże Ci szybko i niezawodnie połączyć różne typy wtyczek.
Dysponują różnymi seriami, które wszystkie są bardzo wytrzymałe a więc przeznaczone do warunków przemysłowych i zyskują w ten sposób maksymalną elastyczność.
Najważniejsze cechy
- wytrzymałe, przystosowane do warunków przemysłowych
- do szybkiego wykonywania niezawodnych połączeń
- dodatkowa elastyczność
Adapter M8, M12 i adapter zaworowy
Nasze adaptery M8 i M12 oraz adaptery zaworowe są odporne na wstrząsy i wibracje i zapewniają stopień ochrony IP67.
odporność na wstrząsy i wibracje
materiały wysokiej jakości
IP67
Adaptery Profibus
W celu prostego i bezpiecznego podłączenia do sieci Profibus dostępne są specjalne adaptery Profibus.
kompletnie ekranowana obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
możliwość obsługi dźwigni przełącznika do uaktywniania terminowania magistrali z zewnątrz
możliwość programowania i diagnozy za pomocą drugiego gniazda D-Sub
różne kształty obudowy
wersje Plug-and-Play oraz warianty do samodzielnego konfekcjonowania
Dostępność
6 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Przyłącze 1 | Przyłącze 2 | Konfiguracja wtyczek | Działania |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
11.86 EUR | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | prosta (2x) | |
![]() BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
10.96 EUR | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | prosta (2x) | |
![]() BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
13.29 EUR | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | kątowa,prosta | |
![]() BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
10.63 EUR | M12x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | prosta (2x) | |
![]() BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
12.19 EUR | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | prosta (2x) | |
![]() BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
34.89 EUR | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | prosta (2x) |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.