Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Złącze tablicowe

Wytrzymałe złącza tablicowe, zapewniające bezpieczne podłączenie

Dostępne w:

74 Wersje

W firmie Balluff możesz dokonać wyboru z szerokiej uniwersalnej oferty złącz tablicowych w wersji M8 i M12. Dostępne są złącza w wersji 3-, 4-, 5-, 8- i 12-stykowej. Wykonane są z wytrzymałego metalu, spełniają wymogi stopnia ochrony IP67 i są odporne na wstrząsy oraz wibracje.

Najważniejsze cechy

  • z gniazdem i wtyczką
  • wytrzymałe wersje metalowe
  • odporność na wstrząsy i wibracje
  • stopień ochrony IP67
  • dostępne różne długości skrętek

Dostępność

74 Wersje

Kod zamówienia
Cena Przyłącze Szczegóły instalacji Liczba żył Przekrój przewodu Długość skrętki L
Działania
18.57 EUR
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany M16x1.5 5 0.25 mm² 2.00 m
43.71 EUR
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany M16x1.5 12 0.14 mm² 2.00 m
18.57 EUR
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany M16x1.5 5 0.25 mm² 2.00 m
15.93 EUR
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany M16x1.5 5 0.25 mm² 0.50 m
40.73 EUR
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe 1/2" NPT 5 16 AWG 2.00 m
17.49 EUR
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany M16x1.5 4 0.25 mm² 2.00 m
37.14 EUR
7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe 1/2" NPT 5 16 AWG 0.60 m
17.01 EUR
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany M8x0.5 3 0.25 mm² 2.00 m
13.66 EUR
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany M16x1.5 4 0.25 mm² 0.20 m
13.66 EUR
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany M16x1.5 4 0.25 mm² 0.20 m