Koncentratory pasywne
Wszechstronne również w trudnych warunkach
Koncentratory pasywne marki Balluff łączą czujniki i elementy wykonawcze ze sterowaniem. Idealnie nadają się do surowych warunków, szczególnie do urządzeń, w których stosowane są środki chłodząco-smarujące. Całkowicie zalana obudowa zapewnia wysoki stopień ochrony oraz doskonałą odporność na wstrząsy i wibracje.
Dzięki swojej konstrukcji te interfejsy świetnie wtapiają się we wszystkie urządzenia i maszyny, przy czym metalowe wkłady śrub zapewniają dokładne dopasowanie złączy wtykowych.
Wszystkie rozdzielacze można montować elastycznie na wszelkich standardowych profilach i płytach: Ich otwory mocujące umieszczone są na środku, a dzięki dodatkowym bocznym otworom mocującym, interfejs pasywny może zostać zamontowany również z boku. Elastyczny montaż wspierają dobrze widoczne diody LED.
Najważniejsze zalety
- proste połączenia
- niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
- odporność na wibracje i wstrząsy
- wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
- odporność na działanie różnych czynników dzięki metalowym wkładkom śrubowym
- uniwersalne możliwości mocowania
- doskonałe dopasowanie złącz wtykowych dzięki zastosowaniu metalowych wkładek śrubowych
Złącze wtykowe do portu M12
Złącze z wtyczką M23 12-stykową i 19-stykową
Warianty dla jednego lub dwóch sygnałów na port
dostępne wersje poczwórne lub ośmiokrotne PNP, NPN i warianty bez diody
Złącze kablowe do portu M12
różne długości przewodów
warianty dla jednego lub dwóch sygnałów na port
wersje poczwórne lub ośmiokrotne
warianty dla czujników PNP oraz NPN i warianty bez diody
Przyłącze do portu M12 z pokrywą
Przyłącze za pośrednictwem listw wtykowych
możliwe rozdzielenie potencjałów napięcia zasilającego czujników i elementów wykonawczych za pomocą mostków
Warianty dla jednego lub dwóch sygnałów na port
wersje poczwórne lub ośmiokrotne
warianty do czujników PNP
Przyłącze kablowe do portu M8
różne długości przewodów
Warianty dla jednego lub dwóch sygnałów na port
wersje 4-, 6-, 8-,10-krotne
warianty dla czujników PNP oraz NPN i warianty bez diody
elastyczny montaż dzięki otworowi mocującemu do montażu z boku lub z przodu
Złącze wtykowe do portu M8
Złącze z wtyczką M12 8-stykową lub 12-stykową
Warianty dla jednego lub dwóch sygnałów na port
wersje 4-, 6-, 8-,10-krotne
warianty dla czujników PNP oraz NPN i warianty bez diody
elastyczny montaż dzięki otworowi mocującemu do montażu z boku lub z przodu
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation