Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obudowa ochronna
Ochrona mechaniczna
Dostępne w:
28 Wersje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Stosując czujniki i urządzenia Balluff w bardzo surowym otoczeniu, nie należy rezygnować z naszych obudów ochronnych, odpornych na wysokie temperatury, chemikalia i czynniki mechaniczne, zdatnych do użytku nawet w strefach spawalniczych. Wykonane są z materiałów wysokiej jakości, mają odporne powierzchnie i szybę ochronną o doskonałych właściwościach optycznych. Montaż jest bardzo prosty. A gdyby kiedyś brakowało Ci jakieś części zamiennej, zostanie ona przez nas szybko dostarczona.
Najważniejsze cechy
- wytrzymałość dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości, odpornym powierzchniom i geometrii
- ekonomiczna i niezawodna integracja w każdym urządzeniu
- odporność na wysokie temperatury, chemikalia i czynniki mechaniczne
Dostępność
28 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Materiał | Zastosowanie | Wymiary | Dopuszczenie / Zgodność | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.65 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
PC ABS (z certyfikatem UL) | do koncentratorów pasywnych M12 | Ø 14 x 13.2 mm | |||
|
0.65 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
PC ABS | do koncentratorów pasywnych M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | |||
|
15.82 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
POM | do serii 18M | Ø 22 x 16 mm | |||
|
14.04 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Szkło | do osłony optyki BOS 23K | 58 x 3 x 19.9 mm | |||
|
45.12 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium Anodowane Szkło |
do BOS 23K | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm | |||
|
6.27 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
PA | do osłon portów modułów sieciowych | Ø 27 x 150 mm | |||
|
11.25 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Aluminium Anodowane Mosiądz niklowany |
do aktywnych i pasywnych koncentratorów | Ø 0.9 x 0.8 ″ | |||
|
48.79 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Stal nierdzewna Szkło | do serii 18M | Ø 22 x 13 mm | |||
|
28.77 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
do modułów sieciowych | Ø 25.4 x 18.7 mm | ||||
|
20.98 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Mosiądz z powłoką PTFE | do czujników Unicompact | 41.4 x 38 x 85 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.