Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Węże ochronne do przewodów

Ochrona mechaniczna

Dostępne w:

21 Wersje

Nasza elastyczna i wytrzymała osłona przewodów z silikonu chroni przewód przede wszystkim w strefie spawalniczej. Wyróżnia się odpornością na czynniki chemiczne i radzi sobie z temperaturami do 250 °C. Do wyboru są różne wersje, jak wąż ochronny, płaszcz ochronny i taśma ochronna oraz różne średnice od 7 do 50 mm.

Najważniejsze cechy

  • wytrzymałość i ekonomiczność
  • prosta instalacja
  • różne średnice
  • możliwość indywidualnego konfekcjonowania

Dostępność

21 Wersje

Kod zamówienia
Cena Wymiary Materiał Zastosowanie Temperatura otoczenia
Działania
339.57 EUR
Ø 22.2 x 15000 mm Silikon 60 biały, półprzezroczysty do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -60...260 °C
43.58 EUR
1.6 x 26 x 3658 mm Silikon 60 biały, półprzezroczysty do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -65...260 °C
166.32 EUR
Ø 10.2 x 16000 mm Silikon 60 biały, półprzezroczysty do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -40...200 °C
204.65 EUR
Ø 13.2 x 16000 mm Silikon 60 biały, półprzezroczysty do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -40...200 °C
261.66 EUR
Ø 19.2 x 16000 mm Silikon 60 biały, półprzezroczysty do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -40...200 °C
215.15 EUR
1.6 x 26 x 20000 mm Silikon 60 biały, półprzezroczysty do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -40...180 °C
252.42 EUR
1.6 x 51 x 20000 mm Silikon 60 biały, półprzezroczysty do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -40...180 °C
223.34 EUR
Ø 17 x 15000 mm Włókna szklane w otoczce
Kauczuk silikonowy czerwony
do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -40...250 °C
248.85 EUR
Ø 20 x 15000 mm Włókna szklane w otoczce
Kauczuk silikonowy czerwony
do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -40...250 °C
168.63 EUR
Ø 10.2 x 15000 mm Silikon 60 biały, półprzezroczysty do ochrony kabla, do osłony spawalniczej -60...260 °C