Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Ciągły pomiar pozycji narzędzia wykrawającego w procesie nacinania

Magnetostrykcyjne przetworniki położenia BTL zapewniające maksymalną precyzję i niezawodność procesu

W procesie nacinania w produkcji akumulatorów, gdzie elektrody są precyzyjnie wykrawane, dokładne monitorowanie pozycji formy jest niezbędne do zapewnienia jakości produktów. Magnetostrykcyjne przetworniki położenia BTL firmy Balluff oferują niezawodne rozwiązanie w tym zakresie. Umożliwiają one ciągły i odporny na zużycie pomiar pozycji. Przetworniki dostępne są w dwóch wersjach: prętowej i profilowej. Taka elastyczność ułatwia dostosowanie do konkretnych warunków przestrzennych i wymagań maszyny oraz gwarantuje szybką i łatwą instalację.

Cechy szczególne

  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację w ograniczonych przestrzeniach montażowych
  • Dostępne z interfejsem analogowym i IO-Link dla bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami
  • Szybka parametryzacja i adaptacja do różnych wymagań dzięki IO-Link
  • Ciągłe monitorowanie warunków, takich jak temperatura i czas użytkowania, w celu wczesnego wykrywania usterek
  • Jednoczesny pomiar wielu pozycji i prędkości w celu kompleksowego monitorowania narzędzi
  • Wytrzymała, hermetycznie uszczelniona aluminiowa obudowa IP67 zapewnia ochronę w trudnych warunkach środowiskowych
  • Bezkontaktowa praca pozwala uniknąć zużycia mechanicznego, wydłuża żywotność i zmniejsza koszty konserwacji

Zalecane produkty do precyzyjnego pozycjonowania narzędzi

Inne przykłady zastosowań w dziedzinie cięcia i wykrawania

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry