Niezawodna identyfikacja narzędzi i prewencyjna konserwacja
Przemysłowy system RFID BIS U dla przejrzystej dokumentacji i wydajnych procesów konserwacji
Dzięki nośnikom danych UHF naszego przemysłowego systemu RFID BIS U, czas pracy i użycie ostrzy tnących mogą być rejestrowane i dokumentowane bezpośrednio na narzędziu. Oznacza to, że wymagania konserwacyjne, takie jak czyszczenie, wymiana lub ponowna obróbka, mogą być rozpoznawane na wczesnym etapie i automatycznie zgłaszane do systemu sterowania maszyną przed wystąpieniem usterek. Jednocześnie regularne cykle czyszczenia mogą być płynnie rejestrowane. Do gromadzenia danych można używać zarówno ręcznych czytników RFID, jak i czytników zainstalowanych na stałe, co zapewnia maksymalną elastyczność.
Cechy szczególne
- Duże zakresy odczytu dla niezawodnego rejestrowania danych form, nawet w wymagających środowiskach
- Płynna dokumentacja użytkowania narzędzia w celu wsparcia strategii konserwacji predykcyjnej
- Pełna przejrzystość użytkowania, konserwacji i przeróbek w celu maksymalizacji wydajności i dostępności narzędzi
Zalecane produkty do niezawodnej identyfikacji narzędzi
Uniwersalne procesory RFID
- Nazwa grupy produktów
- Uniwersalny procesor (BIS V)
- Interfejs
- Profinet: I/O (IRT)
- Obsługiwane technologie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
- 4
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy
- Temperatura otoczenia
- 0...60 °C
- Stopień ochrony
- IP65, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Przyłącze
- 2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe
Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Napięcie robocze Ub
- 18...30.2 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia analogowe
- 8x Analog, napięcie/analog, prąd/analog, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelement typ J/Termoelement typ K)
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- nie
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 4 A
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4 A
- Materiał obudowy
- Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
- Wymiary
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67, stan skręcony
- Prędkość transmisji
- COM2 (38.4 kbit/s)
- Min. cykl danych procesowych
- 55 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 22 bytes
- Wyjściowe dane procesowe
- 1 bytes
Nośniki danych UHF do identyfikacji narzędzi
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860...930 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 850…960 MHz
- Częstotliwość radiowa
-
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA) - Wymiary
- 23 x 1 x 100 mm
- Typ pamięci
- EEPROM
- Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
- 128 Bit
- Pamięć EPC, odczyt/zapis
- 496 Bit
- Pamięć TID, tylko do odczytu
- 96 Bit
- Kształt anteny
- Dipol
- Montaż
- bez metalu (wolna strefa)
- Temperatura przechowywania
- -40...85 °C
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Materiał obudowy
- PET
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Głowice UHF do odczytu/zapisu ze zintegrowanym procesorem (860...960 MHz)
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860...930 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 865…868 MHz
- Częstotliwość radiowa
-
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA) - Wymiary
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Kształt anteny
- Patch
- Polaryzacja
- cyrkulacyjnie
- Regulowana moc wyjściowa
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Materiał obudowy
- PC, powlekane ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy, (wtyczka)
- Interfejs
- RS485 (tylko dla połączenia BIS V)
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC LPS klasa 2
- Temperatura otoczenia
- -20...55 °C
- Stopień ochrony
- IP54
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Przykładowe rozwiązania w dziedzinie cięcia i wykrawania
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry