Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niezawodna identyfikacja stempli w produkcji akumulatorów

System UHF RFID BIS do automatycznej walidacji narzędzi i niezawodności procesu

Dla precyzyjnego procesu wykrawania anody i katody ważne jest, aby używane narzędzia były niezawodnie identyfikowane przed użyciem. Dzięki naszemu systemowi BIS V UHF RFID można mieć pewność, że zawsze używane jest właściwe narzędzie dla danego wariantu produktu. System umożliwia automatyczną walidację i monitorowanie narzędzi wykrawających z odległości ponad jednego metra. Procesor RFID UHF obsługuje również komunikację IO-Link w celu integracji czujników i elementów wykonawczych, a tym samym efektywnego sterowania całym procesem.

Cechy szczególne

  • Procesory RFID współpracują z popularnymi protokołami sieciowymi, umożliwiając prostą integrację z istniejącymi systemami.
  • Interfejs IO-Link do podłączania i monitorowania urządzeń peryferyjnych w celu rozszerzonej kontroli procesu
  • Zasięg ponad jednego metra umożliwia elastyczną instalację i niezawodną identyfikację nawet na większych odległościach.

Zalecane produkty do niezawodnej identyfikacji narzędzi

BIS013U

Uniwersalne procesory RFID

BNI00AJ

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link

BIS016H

Nośniki danych UHF do identyfikacji narzędzi

BIS015Z

Głowice UHF do odczytu/zapisu ze zintegrowanym procesorem (860...960 MHz)

BIS013U

Uniwersalne procesory RFID

Nazwa grupy produktów
Uniwersalny procesor (BIS V)
Interfejs
Profinet: I/O (IRT)
Obsługiwane technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
4
Napięcie robocze Ub
24 V DC SELV/PELV
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Przyłącze
2x M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany 7/8"-Męski, 5-stykowe
BNI00AJ

Koncentratory czujników/elementów wykonawczych IO-Link

Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia analogowe
8x Analog, napięcie/analog, prąd/analog, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelement typ J/Termoelement typ K)
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
4 A
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
55 ms
Dane procesowe wejściowe
22 bytes
Wyjściowe dane procesowe
1 bytes
BIS016H

Nośniki danych UHF do identyfikacji narzędzi

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
850…960 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Wymiary
23 x 1 x 100 mm
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
128 Bit
Pamięć EPC, odczyt/zapis
496 Bit
Pamięć TID, tylko do odczytu
96 Bit
Kształt anteny
Dipol
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Temperatura przechowywania
-40...85 °C
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Materiał obudowy
PET
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
BIS015Z

Głowice UHF do odczytu/zapisu ze zintegrowanym procesorem (860...960 MHz)

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Wymiary
130 x 50.5 x 130 mm
Kształt anteny
Patch
Polaryzacja
cyrkulacyjnie
Regulowana moc wyjściowa
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
PC, powlekane ABS, Cynk, Odlew ciśnieniowy, (wtyczka)
Interfejs
RS485 (tylko dla połączenia BIS V)
Napięcie robocze Ub
24 V DC LPS klasa 2
Temperatura otoczenia
-20...55 °C
Stopień ochrony
IP54
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE

Przykładowe rozwiązania w obszarze cięcia i wykrawania

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?