Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Inteligentny, uniwersalny, bezprzewodowy

System IO-Link Wireless

Z IO-Link Wireless BNI

System bezprzewodowy BNI IO-Link Wireless składa się z mastera, mostka (bridge) oraz huba. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów przewodowych, bezprzewodowy master odbiera dane z czujników za pośrednictwem mostka lub huba drogą radiową. Takie rozwiązanie ma szereg zalet w porównaniu z systemem przewodowym - w tym prostsze planowanie i instalację, większą elastyczność w projektowaniu i mobilność oraz rezygnację z wielu przewodów i złącz. System ten idealnie sprawdza się również przy modernizacji istniejących instalacji.

Cechy szczególne

  • Prosta konfiguracja za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW
  • Zakres częstotliwości 2,4…2,483 GHz – do użytku na całym świecie, bez konieczności licencji
  • Szybka i niezawodna komunikacja (opóźnienie 5 ms, współczynnik błędów 10⁻⁹)
  • Łatwa skalowalność – możliwość podłączenia do 40 urządzeń