Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie poziomów w zbiornikach magazynowych

Czujniki ciśnienia BSP i czujniki pojemnościowe BCS

Monitorowanie poziomów w zbiornikach magazynowych

Aby produkcja przebiegała bez zakłóceń, zbiorniki magazynowe muszą być zawsze dostatecznie napełnione, ale nie mogą też być przepełnione. Wymaga to precyzyjnego monitorowania nawet w przypadku tworzenia się piany, trudno dostępnych zbiorników magazynowych i niejednorodnych cieczy. Niezawodnym rozwiązaniem są czujniki ciśnienia, czujniki pojemnościowe lub ich odpowiednia kombinacja firmy Balluff. Aby zwiększyć wydajność, można je połączyć z systemem informatycznym: Czujniki przekazują informacje o poziomie do modułu sieciowego za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Dostęp do urządzenia nadrzędnego sieci odbywa się za pośrednictwem protokołu Ethernet TCP/IP, który przesyła dane.

Cechy szczególne

  • Wyświetlanie poziomów napełnienia za pomocą kolumn sygnalizacyjnych Smartlight
  • Możliwość zautomatyzowanej zmiany zamówień urządzeń produkcyjnych

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?