Precyzyjne pozycjonowanie narzędzi spawalniczych podczas montażu ogniw
Niezawodna kontrola procesu i wysoka wydajność dzięki magnetycznemu przetwornikowi położenia BMP
Nasz magnetyczny przetwornik pomiaru położenia BMP pomaga w precyzyjnym pozycjonowaniu narzędzi spawalniczych, na przykład podczas ultradźwiękowego spawania wypustów elektrod. Przetwornik zapewnia niezawodną jakość procesu i gwarantuje wydajną obróbkę detali. Dzięki ciągłemu monitorowaniu procesu można kontrolować procesy bez ograniczeń i zwiększać efektywność energetyczną. System BMP oferuje również istotną dla aplikacji liniowość i dokładność powtarzania, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających zastosowań w Przemyśle 4.0.
Cechy szczególne
- Niezawodne wyniki z wysoką liniowością i powtarzalną dokładnością dla precyzyjnego pozycjonowania
- Modułowa koncepcja zapewnia elastyczność zastosowań i dostosowanie do konkretnych wymagań
- Zakres pomiarowy do 256 mm dla wszechstronnych zastosowań
- Ciągłe monitorowanie pozycji tłoka nawet w ograniczonych przestrzeniach dzięki analogowemu wyjściu napięciowemu i prądowemu oraz interfejsowi IO-Link
- Wysoka niezawodność procesu dzięki niskiemu dryftowi temperaturowemu i wysokiej kompatybilności elektromagnetycznej
- Idealny dla Przemysłu 4.0, obsługuje zmiany formatu, monitorowanie stanu i konserwację predykcyjną
Zalecane produkty do precyzyjnego pozycjonowania
Magnetyczny przetwornik pomiaru położenia z wyjściem analogowym oraz IO-Link
- Zakres pomiarowy
- 64 mm
- Wymiary
- 17.5 x 9.6 x 74 mm
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Rozdzielczość
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
- Powtarzalność
- 100 µm
- Typowa nieliniowość
- ±250 µm
- Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PUR
- Materiał obudowy
- PA 12 Aluminium
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Magnetyczny przetwornik pomiaru położenia z wyjściem analogowym oraz IO-Link
- Zakres pomiarowy
- 32 mm
- Wymiary
- 17.5 x 9.6 x 42 mm
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 0…10 V/4…20 mA
- Interfejs
- IO-Link 1.1
- Rozdzielczość
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
- Powtarzalność
- 100 µm
- Typowa nieliniowość
- ±250 µm
- Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.5 m, PUR
- Materiał obudowy
- PA 12 Aluminium
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Dalsze przykłady zastosowań w montażu ogniw
Odkryj więcej tematów
Downloads
-
Industry brochure battery industry