Precyzyjne pozycjonowanie w procesie układania w stosy podczas montażu ogniw
Czujniki fotoelektryczne BOS zapewniają oszczędność miejsca i wysoką precyzję pozycjonowania.
Precyzyjne wyrównanie komponentów, takich jak płytki elektrod, w procesie układania w stosy podczas montażu ogniw ma kluczowe znaczenie dla wydajnego i bezbłędnego procesu produkcyjnego. Nasze czujniki optoelektroniczne BOS oferują optymalne rozwiązanie w tym zakresie. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej precyzji są idealne do zadań pozycjonowania, które zajmują mało miejsca i są niezawodne. Można je elastycznie zintegrować z istniejącymi systemami sterowania. Umożliwiają również niezawodne wykrywanie części nawet przy dużych prędkościach.
Cechy szczególne
- Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja ułatwiająca integrację nawet w ograniczonych przestrzeniach
- Wysoka dokładność powtarzania zapewniająca precyzyjne i niezawodne pozycjonowanie
- Krótki czas reakcji umożliwia zastosowanie w dynamicznych procesach
- Solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność i niezawodne działanie
- Wszechstronne opcje montażu ułatwiają dostosowanie do różnych zastosowań
Zalecane produkty BOS do montażu ogniw
Atrakcyjna cenowo podstawowa wersja niewielkich prostopadłościennych czujników odbiciowych
- Seria
- 5K
- Wymiary
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, triangulacja
- Specjalna cecha optyczna
- Tłumienie tła
- Charakterystyka wiązki
- Ognisko typowo przy 260 mm
- Wielkość plamki świetlnej
- 0.2 x 0.3 mm w ogniskowej
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Zasięg
- 20...300 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Pionowa bariera optyczna z różnymi rodzajami światła
- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Zasięg
- 0... 20 m
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Prostopadłościenna jednokierunkowa bariera optyczna z różnymi rodzajami światła
- Cechy szczególne
- Washdown
- Seria
- 21M
- Wymiary
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfejs
-
IO-Link: 1.1
Styk zwierny (NO)
Normalnie zamknięty (NC) - Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
- Rodzaj światła
- Światło czerwone
- Zasięg
- 0... 20 m
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Przykłady rozwiązań w montażu ogniw
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry