Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Precyzyjne pozycjonowanie robotów w magazynach baterii

Enkoder magnetyczny BML zapewniający wysoką dokładność i niezawodność pomiaru pozycji

W produkcji ogniw, maszyny do magazynowania i pobierania są ważnym elementem zoptymalizowanego przepływu towarów, zwiększonej zdolności dostawczej i maksymalnej dostępności. Aby spełnić te wymagania, roboty są wykorzystywane do precyzyjnego chwytania i pozycjonowania ogniw baterii. Nasz enkoder magnetyczny BML służący do pomiaru położenia umożliwia precyzyjne pozycjonowanie w bardzo dynamicznych aplikacjach, takich jak te wymagane w produkcji i magazynowaniu ogniw akumulatorowych. System wykorzystuje kodowane magnetycznie taśmy do określania pozycji, które są odporne na zużycie dzięki bezdotykowej pracy.

Cechy szczególne

  • Pomiar odporny na zużycie zapewniający większą niezawodność i żywotność systemu.
  • Długość pomiaru aż do 48 m zapewnia elastyczność w różnych środowiskach magazynowych i produkcyjnych.
  • Wysoka dokładność i rozdzielczości, idealna do precyzyjnego pozycjonowania w dynamicznych zastosowaniach, takich jak sterowanie robotami.
  • Wytrzymałość i niewrażliwość na zanieczyszczenia, niezawodny nawet w trudnych warunkach.

Zalecane produkty do precyzyjnego pozycjonowania przenośników

Przykładowe rozwiązania w obszarze finalizacji ogniw

Odkryj więcej obszarów produktowych

Downloads

  • Industry brochure battery industry