Monitorowanie temperatury i oszczędność kosztów podczas finalizacji ogniw
Koncentratory IO-Link BNI do wydajnego monitorowania i integracji czujników temperatury
Podczas finalizacji ogniw, zwłaszcza podczas ich starzenia w komorach wysokotemperaturowych, dokładne monitorowanie temperatury ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajności i żywotności ogniw akumulatorowych. Podczas tej fazy, która może trwać kilka tygodni, czujniki PT100/1000 lub inne popularne czujniki temperatury, takie jak termopary lub termistory NTC, są wykorzystywane do wykrywania wahań temperatury i dostarczania ważnych danych w celu zapewnienia jakości. Nasze koncentratory BNI IO-Link umożliwiają prostą digitalizację tych sygnałów analogowych i ich wydajne przesyłanie do mastera IO-Link, a ostatecznie do sterownika PLC. IO-Link upraszcza w ten sposób akwizycję i cyfrową transmisję sygnałów temperatury i zmniejsza koszty sprzętu średnio nawet o 20%. Oszczędności te wynikają z mniejszej ilości okablowania i niższych kosztów konserwacji bez uszczerbku dla jakości danych.
Oprócz Profinet, koncentratory BNI IO-Link obsługują również inne popularne przemysłowe protokoły komunikacyjne, takie jak EtherNet/IP, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami i optymalizuje monitorowanie. Podczas ładowania i formowania ogniw akumulatorowych koncentratory są również wykorzystywane do cyfrowego łączenia czujników i siłowników z przekaźnikami i zaworami elektromagnetycznymi.
Cechy szczególne
- Łatwa instalacja i konserwacja dzięki minimalnym nakładom na okablowanie
- Zintegrowane funkcje diagnostyczne do monitorowania zwarć, przeciążeń i przerw w kablach zwiększają bezpieczeństwo pracy i minimalizują przestoje.
- Dostępność różnych wariantów w celu optymalnego dostosowania do konkretnych zastosowań i środowisk, na przykład warianty bezcynkowe i bezmiedziowe do pomieszczeń czystych
- Obsługa popularnych protokołów komunikacyjnych umożliwiająca bezproblemową integrację z istniejącymi systemami
Zalecane produkty do wydajnej finalizacji ogniw
Przykładowe rozwiązania w obszarze finalizacji ogniw
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry