Niezawodna identyfikacja obiektów w magazynach baterii
Czujniki optyczne BOS do precyzyjnego wykrywania i pozycjonowania palet
W produkcji ogniw, zwłaszcza podczas formowania i starzenia ogniw baterii w szafach wysokotemperaturowych, niezbędne jest niezawodne rozpoznawanie obecności palet. Ponadto maszyny do przechowywania i pobierania muszą być precyzyjnie ustawione przed rozpoczęciem załadunku i rozładunku palety z ogniwem. Nasze czujniki optyczne BOS oferują niezawodne wykrywanie obiektów, które idealnie nadaje się do stosowania w intralogistyce produkcji ogniw.
Cechy szczególne
- Niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od powierzchni, koloru i materiału w różnych zakresach pracy
- Wykrywanie obiektów umieszczonych na bardzo bliskim tle, nawet przy trudnych kontrastach, takich jak ciemne obiekty na jasnym tle
- Niemal stały zasięg detekcji, nawet przy różnych stopniach odbicia, zapewniający spójne wyniki wykrywania
- Wymagany montaż tylko jednego urządzenia bez reflektora lub oddzielnego odbiornika, co upraszcza instalację i zmniejsza koszty operacyjne
- Dostępne ze światłem czerwonym lub laserem, szczególnie odpowiednim do wykrywania małych części. Alternatywnie również ze niebieskim światłem
Produkty zalecane do precyzyjnego pozycjonowania i wykrywania ruchu
Atrakcyjna cenowo wersja podstawowa naszych kompaktowych czujników optycznych
- Seria
- 5K
- Wymiary
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, triangulacja
- Specjalna cecha optyczna
- Tłumienie tła
- Charakterystyka wiązki
- Ognisko typowo przy 260 mm
- Wielkość plamki świetlnej
- 0.2 x 0.3 mm w ogniskowej
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Zasięg
- 20...300 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Wysokiej klasy bariery optyczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m
- Seria
- R090K
- Wymiary
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfejs
- PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Zasięg
- 0... 20 m
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- PC PBT
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Pionowe bariery optyczne z różnymi rodzajami światła do montażu w otworze
- Seria
- R81K
- Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
- Rodzaj światła
- Podczerwień
- Zasięg
- 0.3...20 m
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PVC
- Materiał obudowy
-
ABS
PMMA - Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Zakres dostawy
- Uchwyt mocujący
Prostopadłościenne bariery optyczne z różnymi rodzajami światła
- Cechy szczególne
- Washdown
- Seria
- 21M
- Wymiary
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfejs
-
IO-Link: 1.1
Styk zwierny (NO)
Normalnie zamknięty (NC) - Zasada działania
- Czujnik optoelektroniczny
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
- Rodzaj światła
- Światło czerwone
- Zasięg
- 0... 20 m
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
- Cynk, Odlew ciśnieniowy, Malowanie proszkowe Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Przykładowe rozwiązania w obszarze finalizacji komórek
Odkryj więcej obszarów produktowych
Downloads
-
Industry brochure battery industry