Przesyłanie danych
PAKOWANIE NA KOŃCU LINII
W systemach pakowania na końcu linii produkcyjnej, takich jak systemy przenośnikowe, paletyzacyjne i owijające folią stretch, architektura sterowania ma kluczowe znaczenie dla stabilnej pracy, skalowalności i wysokiej dostępności. Systemy te integrują liczne zdecentralizowane czujniki i elementy wykonawcze i muszą działać niezawodnie w warunkach ciągłego obciążenia.
Architektura sterowania oparta na protokole IO-Link zapewnia znormalizowany, cyfrowy interfejs dla całego systemu. Uproszczone okablowanie, scentralizowane zarządzanie parametrami oraz ciągła diagnostyka umożliwiają modułową budowę maszyn i przewidywalną wydajność. Sprzyja to skalowalnej integracji, ogranicza przestoje i zwiększa dostępność maszyn.
Najważniejsze zalety
-
Uproszczona instalacja na dużych odległościach
IO-Link ogranicza skomplikowane okablowanie punkt-punkt dzięki standardowemu okablowaniu i zdecentralizowanym koncentratorom IO, co znacznie ułatwia planowanie i instalację rozbudowanych systemów końcowych linii produkcyjnej. -
Szybkie uruchomienie i wymiana urządzeń
Czujniki i elementy wykonawcze można centralnie konfigurować i wymieniać bez konieczności ręcznego dostosowywania ustawień, co ogranicza do minimum przestoje związane z pracami konserwacyjnymi lub modyfikacjami systemu. -
Skalowalna architektura umożliwiająca rozbudowę instalacji
IO-Link umożliwia modułową rozbudowę systemów transportowych, paletyzatorów i innych stacji bez konieczności przeprojektowywania koncepcji sterowania lub zwiększania złożoności systemu. -
Ulepszona diagnostyka i przejrzystość
Ciągły dostęp do danych dotyczących stanu urządzeń i danych diagnostycznych umożliwia wczesne wykrywanie usterek, szybsze ich usuwanie oraz stosowanie strategii konserwacji predykcyjnej. -
Wyższa dostępność i wskaźnik OEE na końcu linii produkcyjnej
Mniejsza liczba błędów okablowania, krótszy czas przywrócenia sprawności oraz eksploatacja oparta na danych bezpośrednio poprawiają dostępność instalacji, przepustowość i długoterminową niezawodność systemu.
Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów
- Interfejs
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 2 A
- Wyświetlacz
- nie
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 16 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 16 A
- Materiał obudowy
-
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts - Wymiary
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura otoczenia
- -40...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP68
IP69K - Wersja IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- tak
- Zakres dostawy
-
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6 - Poza zakresem dostawy
-
Tabliczka opisowa
Zaślepka
Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów
- Interfejs
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 0.25 A
- Wyświetlacz
- nie
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 8x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4 A
- Materiał obudowy
-
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts - Wymiary
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura otoczenia
- -40...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP68
IP69K - Wersja IO-Link
- 1.1.4
- Zakres dostawy
-
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6 - Poza zakresem dostawy
-
Tabliczka opisowa
Zaślepka
Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów
- Interfejs
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Klasa portu
- Type A
- Maks. prąd wyjściowy
- 4 A
- Wyświetlacz
- nie
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 16x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 16 A
- Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
- 16 A
- Materiał obudowy
-
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts - Wymiary
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura otoczenia
- -40...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP68
IP69K - Wersja IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- tak
- Zakres dostawy
-
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6 - Poza zakresem dostawy
-
Tabliczka opisowa
Zaślepka
Sprzęgacze indukcyjne
- Funkcja
- IO-Link
- Typ sygnału
- dwukierunkowe
- Odległość transmisji
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
- Napięcie wyjściowe
- 24 VDC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 1.5 A
- Maks. prąd wyjściowy
- 2.2 A
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna, -
- Wymiary
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Prędkość transmisji
-
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s) - Dodatkowy czas cyklu
- 0 ms
- Dane procesowe wejściowe
- 0…32 bajty
- Wyjściowe dane procesowe
- 0…32 bajty
- Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - Tryb SIO
- nie
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Łączniki indukcyjne
- Funkcja
- IO-Link
- Typ sygnału
- dwukierunkowe
- Odległość transmisji
- 0...5 mm
- Komponent
- Baza
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 24 VDC
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna, -
- Wymiary
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Prędkość transmisji
-
COM2 (38.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud) - Dodatkowy czas cyklu
- 0 ms
- Dane procesowe wejściowe
-
0…32 bajty
Diagnostic channel: 2 bytes - Wyjściowe dane procesowe
-
0…32 bajty
Diagnostic channel: 1 byte - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - Tryb SIO
- nie
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES