Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Technologia montażu, zastosowania laboratoryjne i zastosowania sprzętowe - Obsługa małych zespołów (o rozmiarze obiektu mniejszym niż 100 mm)

System przenośników do obiektów o rozmiarze do 100 mm

W produkcji małych produktów, takich jak aparaty słuchowe, prawidłowe wykonanie wszystkich etapów pracy ma kluczowe znaczenie. Oprócz montażu i obsługi, wszystkie etapy przetwarzania i czyszczenia muszą być wykonywane w sposób kompletny i niezawodny.

Rozwiązania RFID zapewniają, że każdy poszczególny etap jest wykonywany prawidłowo, a jednocześnie zapewniają niezawodność procesu, ponieważ wszystkie etapy są wykonywane zgodnie z przeznaczeniem i żaden proces nie jest zapomniany. W przypadku przenośników taśmowych o szerokości mniejszej niż 100 mm szczególnie odpowiednie są cylindryczne głowice do odczytu/zapisu systemu RFID BIS M w połączeniu z małymi i wąskimi nośnikami danych. Idealne do stosowania w szczególnie wąskich warunkach.

Do identyfikacji koszy czyszczących narażonych na działanie wysokich temperatur i agresywnych środków czyszczących odpowiednie są nośniki danych wykonane ze szkła lub w odpornych na chemikalia i wysokie temperatury obudowach PEEK, które wytrzymują regularne krótkotrwałe obciążenia ok. 130 °C i agresywne środki czyszczące.

  • Nośniki danych w różnych wersjach i rozmiarach do montażu w ograniczonych przestrzeniach
  • Wytrzymałe i odporne na media nośniki danych wykonane ze szkła lub PEEK
  • Głowice odczytu/zapisu w cylindrycznych i małych konstrukcjach

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?