Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kamery do zabudowy

W pełni zintegrowane rozwiązania wizyjne

Czy to ze względu na małą przestrzeń instalacyjną, czy też specjalne zadania, które wymagają innowacyjnych rozwiązań przetwarzania obrazu z inteligentnymi funkcjami: Wbudowane rozwiązania wizyjne stają się coraz bardziej popularne. Odpowiednie moduły kamer z oferty Balluff łączą elastyczność, jakość obrazu i wydajność z niskimi kosztami i stanowią część naszego modułowego zestawu konstrukcyjnego.

W zależności od obszaru zastosowania i wymagań, opracowano różne platformy procesorów i interfejsy. Opierając się na naszej modułowej architekturze kamer, masz gwarancję, że znajdziesz odpowiednie moduły kamer dla swojej aplikacji oraz godnego zaufania partnera, który będzie Cię wspierał przez cały projekt.


Zalety

Wbudowane rozwiązania wizyjne stają się nie bez powodu coraz bardziej popularne. Nasze moduły wbudowanych kamer wizyjnych oferują elastyczność, jakość obrazu i wydajność przy niskich kosztach i są częścią naszego modułowego systemu kamer.

  • Mniejsza przestrzeń montażowa
    Wbudowane kamery wizyjne Balluff są kompaktowe i lekkie, co pozwala zaoszczędzić do 70% objętości w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

  • Optymalna platforma AI
    Nasz sprzęt i oprogramowanie zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji umożliwiają skalowalne, przyszłościowej platformy wbudowanej.

  • Niskie zużycie energii
    Energooszczędny, zoptymalizowany sprzęt pozwala zaoszczędzić do 60% energii w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

  • Niższe koszty
    Oszczędność kosztów dzięki optymalnemu doborowi komponentów.


Nasza koncepcja

Wspieramy Cię na wszystkich etapach projektu dzięki kompleksowym usługom i naszemu szerokiemu portfolio. Od niewiążącego doradztwa, przez studia wykonalności i prototypy, po wsparcie na wszystkich etapach integracji: towarzyszymy Twojemu projektowi przez cały jego cykl życia.

Oprócz modułów kamer, nasza oferta obejmuje także wszystkie niezbędne komponenty, od kabli i płyt nośnych po w pełni zmontowane i przetestowane systemy. System operacyjny, oprogramowanie układowe i moduły oprogramowania uzupełniają sprzęt, tworząc rozwiązanie dostosowane do konkretnych wymagań.

Obsługujemy szeroką gamę architektur procesorów (x86 i ARM (NVIDIA)), systemów operacyjnych (np. Linux, Windows), interfejsów kamer (PCI Express, USB), interfejsów komunikacyjnych (np. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) i oprogramowania układowego (np. SDK, Embedded Linux, Solution Framework).


Nasze interfejsy

Oferujemy nasze wbudowane kamery wizyjne z interfejsami USB i PCI Express.

USB

Zwłaszcza dzięki USB 3.0 systemy wbudowane mogą realizować operacje na większych odległościach między kamerą a procesorem. Standard USB3 Vision kontroluje wykrywanie urządzeń, konfigurację, przesyłanie strumieniowe danych i obsługę zdarzeń.

PCI Express

PCI Express to połączenie typu punkt-punkt z maksymalnie 16 ścieżkami na połączenie. Interfejs ten jest odpowiedni dla wymagających wbudowanych aplikacji wizyjnych o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, niezależnie od używanej platformy.

Oferujemy dwie alternatywy dla transmisji PCI Express:
Po pierwsze, interfejs N4e PCIe-Embedded oferuje do 4 torów PCIe Gen.2 i różne funkcje I/O na pojedynczym 70-pinowym złączu board-to-board. Z drugiej strony, duże odległości można realizować w systemach wbudowanych za pomocą kabli OCuLink (Optical-Copper Link).


Nasz system modułowy

W oparciu o naszą koncepcję kamery modułowej, oferujemy również rozbudowany system modułowy dla wbudowanych modułów kamer wizyjnych - z szeroką gamą opcji wyposażenia dla najbardziej zróżnicowanych wymagań dotyczących interfejsów, połączeń obiektywów i filtrów optycznych. W przypadku połączenia termicznego z systemem można również wybierać spośród różnych komponentów mechanicznych, ale także kompletnych obudów. Wiele opcji można wybrać bezpośrednio w naszym konfiguratorze kamer.

W przypadku projektów OEM oferujemy dodatkowo indywidualne konfiguracje i niestandardowe adaptacje, aż po całe specjalne rozwiązania. Zwłaszcza w przypadku tego ostatniego nasz zestaw do budowy kamer stanowi idealną podstawę do skrócenia czasu opracowywania, a tym samym zminimalizowania czasu wprowadzenia produktu na rynek.


Nasze architektury procesorów

Płyty procesorowe dostępne dla wbudowanych aplikacji wizyjnych wykorzystują głównie architektury procesorów oparte na architekturze x86 lub Arm (w tym NVIDIA). Architektury procesorów X86 są wykorzystywane głównie w zastosowaniach związanych z wizją maszynową, natomiast architektury oparte na architekturze ARM są szczególnie wykorzystywane w aplikacjach mobilnych. Wsparcie dla architektury x86 ułatwia przejście na systemy wbudowane również w zakresie wizji maszynowej i otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie oszczędności miejsca i wydajności.

Różne platformy są obsługiwane przez nasz interfejs programistyczny Impact Acquire SDK. Producent GenICam GenTL zapewnia kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami i gwarantuje płynne przełączanie pomiędzy różnymi platformami sprzętowymi. Płyty adaptera lub karty plug-in są dostępne dla odpowiednich platform komputerowych.


Nasze produkty

Oferujemy wbudowane kamery wizyjne z interfejsem USB (USB 2.0 oraz USB3 Vision) lub PCI Express.


Silny partner po Twojej stronie

Dzięki dużemu doświadczeniu i zrozumieniu Twojej aplikacji i wymagań, możemy doradzić Ci w zakresie wszystkich komponentów optymalnego rozwiązania wizyjnego. Eksperci w dziedzinie optyki, czujników, technologii kamer i procesorów zapewniają kompleksowe wsparcie przy Twoim projekcie. Ponadto oferujemy indywidualne i interaktywne warsztaty oraz szkolenia.

Na życzenie przeprowadzamy również studia wykonalności dla bardziej złożonych problemów: Szczegółowo rozważamy wszystkie warunki brzegowe i oceniamy możliwe rozwiązania, aby uzyskać optymalną podstawę do podejmowania decyzji.

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania, którego szukasz w naszym portfolio lub modułowym systemie kamer, możemy również dostosować nasze produkty - lub opracować dla Ciebie zupełnie nowe rozwiązania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Projektowanie i inżynieria na zamówienie.


Masz pytania? Chętnie pomożemy!