Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Karriere
Unternehmen

BCS0070

S-BCS M12 L

Typenschlüssel:

BCS M12TTG1-POM80G-ET02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 53 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PTFE
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.